Danfoss Optimal 2 - en enkel injusteringsmetod

den 25 mars 2021

Den 27 april kl 15.00 har du möjlighet att delta på ett kostnadsfritt webinar som handlar om just Optimal 2

Under ca 30 minuter kommer vår produktchef Anders Gustavsson gå igenom vad Optimal 2 innebär och vad du som installatör kan göra för att effektivisera din kunds värmesystem.

Webinariet riktar sig i första hand till dig som arbetar som arbetsledare, installatör eller fastighetsägare av flerbostadshus. Webinariet kommer att hållas på svenska och webinariet är kostnadsfritt. Välkommen!

Registrera dig här

Danfoss erbjuder en enkel injusteringsmetod

Vi kallar metoden för Optimal 2. Den innebär att man ser över byggnadens värmesystem och byter ut ventiler, termostater och stamventiler samt gör en injustering. Injusteringen görs efter tabeller och mallar baserat på rumsareor, inga avancerade beräkningar krävs. Du som är installatör kan alltså effektivisera hela värmesystemet på egen hand - byta undercentral och balansera radiatorsystemet.

Återbetalningstid

Investeringen i Optimal 2-lösningen har en återbetalningstid på 3-5 år och vi har många nöjda kunder som varmt kan rekommendera Optimal 2. 

 Dina kunder tjänar på att ha ett värmesystem i balans - och du tjänar på att ha nöjda kunder. 

Det här får du när du använder Optimal 2-metoden:

  • Lägre energiförbrukning tack vare en jämn fördelning av värmen
  • Mindre oljud från ventiler och radiatorer
  • Rättvisare fördelning av värmekostnaden
  • Enkel injustering och installation
  • Kort återbetalningstid
  • Möjlighet för installatörer att skapa affärer

Danfoss certifierar installatörer!

Idag är följande företag certifierade

Kontakta oss så hjälper vi dig vidare.