VLT® Refrigeration Drive nu tillgänglig med Modbus TCP

den 1 juli 2021

VLT® Refrigeration Drive FC 103 kan nu anslutas till enheter som kommunicerar med Modbus TCP.

Tack vare denna extra anslutningskapacitet och de innovativa funktionerna för kylningsapplikationer integrerar VLT® Refrigeration Drive FC 103 många funktioner som krävs i Industri 4.0. Utöver funktionellt datautbyte är FC 103 också tillgängligt med tillstånds- och belastningsbaserad övervakning.

FC 103 kan fortfarande kommunicera med Danfoss Adap-Kool® -system i LONWorks och även med PROFINET- och Profibus-överföringsnät.

Identifiera systemavvikelser

Frekvensomriktaren kan identifiera systemavvikelser innan de blir kritiska. Till exempel registrerar den om lagret på en kompressor börjar bli slitet, eller om motorn förlorar isolering. Detta ger viktiga fördelar: du maximerar drifttiden tack vare schemalagda servicebesök - med betydliga ekonomiska fördelar som ett resultat av detta.

Modbus TCP är nu tillgänglig i följande VLT®-frekvensomriktare:

Det innebär att du kan kombinera alla dessa omriktare i ett Modbus TCP-system. Det finns inte längre användning för omriktare eller ytterligare PLC för den här uppgiften. Detta minskar den tekniska ansträngningen, förenklar systemarkitekturen, minskar underhåll och utbildning, samtidigt som du har möjlighet att välja den bästa frekvensomriktaren för din applikation.

VLT® Refrigeration Drive FC 103