Lär av experterna! Danfoss Drives webinarier

den 12 maj 2020

Få direktaccess till våra experter genom att anmäla dig till Danfoss Drives webinarier. Varje 45-minuts webinarium ger dig chansen att lära dig mer om den nyaste teknologin för VLT® och VACON® frekvensomriktare kopplat till din applikation. Via vår Q&A-frågestund kan du ställa frågor direkt till presentatören. Mer, våra webinarier är kostnadsfria.

Utbildning under lockdown

#Stayhome och fortsätt förkovra dig i expertkunskaper - direkt till din arbetsplats var du än arbetar ifrån. En fantastisk möjlighet att hålla sig ajour idag för kommande nya utmaningar imorgon.

 

Kostnadsfria webinarier från hela världen

Välj från en räcka heta ämnen som våra kunder har frågat efter: electrification, energieffektivitet, motorstyrning och mer. Välj bland regionala erbjudanden nedan och registrera dig här:

 

Globala expertwebinarier på engelska

Tillståndsbaserad övervakning

Tillståndsbaserad övervakning

Använd intelligenta frekvensomriktare med inbyggd tillståndsbaserad övervakningfunktionalitet för att få rätt information, i tid, så att eventuella fel kan upptäckas tidigt. Lär dig mer hur. Presentatör: Norbert Hanigovszki

Digitalisering i praktiken – för vatten och avlopp

Digitalisering i praktiken – för vatten och avlopp

Anmäl dig till webinariet om digitalisering för att lära dig mer om digitalisering av vattenanläggningar baserat på hur många fler sensorer och VSDs som har levererat fina resultat inom:

  • Minskning av vattenläckor, vilket bidrar till att begränsa vattenbrist
  • Minskning av investeringar relaterade till överflöd av dagvatten (CSO)
  • Energi- och klimatneutralitet vid vattenanläggningar

Presentatör: Mads Warming

Frekvensomriktare och funktioner för optimering av kranapplikationer

Frekvensomriktare och funktioner för optimering av kranapplikationer

Vilken omriktare servar din kranapplikation bäst? Med de rätta dedikerade applikationsfunktionerna är du väl rustad för att optimera din kranprestanda genom att använda frekvensomriktare. Lär dig mer om integrerade smarta säkerhetsfunktioner, sensorlös anti-sväng för hög stabilitet, hur man utnyttjar regenerativ kraft och mer.

Presentatör: Michael Müller

Energieffektivitet i kemiska och petrokemiska anläggningar

Energieffektivitet i kemiska och petrokemiska anläggningar

Lär dig hur du frigör outnyttjad potential i dina operationer genom att använda rätt omriktare. Danfoss Drives stöder kemiska industrier för att minska energiförbrukningen för att uppnå klimatmål, påskynda avkastningen på investeringar (ROI) och minska den totala driftskostnaden (TCO). 
Presentatörer: Nicoleta Hajek and Peter Bohlender

Masterclass VLT® AQUA Drive

Masterclass VLT® AQUA Drive

Erfarenhet möter expertis inom VLT® AQUA Drive. Det kräver engagemang, skicklighet och överlägsen teknik för att leverera hållbar och ekonomisk vattenhantering. Uppnå installationsbesparingar, högre installerad effektivitet och problemfri drift med Danfoss. Lär dig mer om kantberäkning för övervakning av pumpar. Anmäl dig till dessa webinar för att upptäcka några av de senaste innovationerna inbäddade i Danfoss VLT® AQUA Drive. Vår presentatör kommer speciellt att förklara vad “installerad” effektivitet kontra  “traditionell” effektivitet är för VSD; hur pumpövervakning är möjlig utan molnanslutning och vad som är viktigt att leta efter när man siktar på låga installationskostnader.  

Presentatör: Mads Warming

Hur anmäler jag mig

Att anmäla sig till våra webinarier är enkelt. Du kan göra det i tre steg:

  1. Klicka på länken på det webinarium som du är intresserad av (röd knapp med datum) 
  2. Fyll i registeringsformuläret
  3. Logga in när webinariet startar (vi skickar dig ett påminnelsemejl)

Easy to register - click, register, log-in for webinar

Lär dig mer om Danfoss drive teknologi och fördelar