T2/TE2-expansionsventiler godkända för R454C, R455A och R1234yf

torsdag 9 juli 2020

Två av HVACR-branschens mest betrodda komponenter, de termostatiska expansionsventilerna Danfoss T2 och TE2, har genomgått den omfattande processen för att godkännas för tre A2L-köldmedier med mycket låga GWP-värden: R454C, R455A och R1234yf.

Företaget fortsätter att hjälpa installatörer att hantera de pågående förändringarna vad gäller köldmedier. Ventilerna är bara två ur en omfattande och välkänd produktportfölj med kylningsrelaterade produkter från Danfoss som ska godkännas för de A2L-klassificerade köldmedierna i syfte att tillgodose behoven hos de kunder som vill använda alternativ till R404A och R134a, alternativ med mycket låga GWP-värden.

Danfoss har skapat nya, särskilda versioner av den populära konstruktionen, en stapelvara inom branschen sedan T2 lanserades 1966. Samtliga modeller har optimerats för det aktuella köldmediet, precis som alla mekaniska ventiler.

Processen är synnerligen grundlig eftersom R454C R455A och R1234yf – precis som de flesta alternativ med mycket låga GWP-värden – är svagt brandfarliga och ASHRAE-klassade som A2L. För dem gäller därför ytterligare säkerhetskrav. Samtliga komponenter genomgår omsorgsfullt planerad testning och anpassas på lämpligt sätt så att installatörerna på ett både enkelt och säkert sätt ska kunna uppfylla viktiga föreskrifter, bland annat tryckkärlsdirektivet (Pressure Equipment Directive – PED)

Säkerhetsåtgärderna inkluderar:

  • Grundlig testning av kompatibiliteten hos de invändiga polymerer och råmaterial som har kontakt med köldmedier och olja.
  • Optimering av bulbfyllning så att den överensstämmer med köldmediernas olika tryck och temperaturer.

– Vi som arbetar med HVACR har upplevt en omtumlande tid med alla nya köldmedier, och T2/TE2-expansionsventilerna har löpande anpassats efter marknadens behov, säger Ejner Kobberø, produktansvarig för expansionsventiler vid Danfoss.

– Nu när A2L-köldmedier med mycket låga GWP-värden blir alltmer populära känns det som om omställningen äntligen kan vara på väg att bli färdig i vissa regioner och länder.

– Oavsett vad som händer i framtiden kommer vi på Danfoss att fortsätta använda oss av vår expertis för att kunna erbjuda våra kunder ett så brett komponentsortiment som möjligt med komponenter som är säkra och fullständigt godkända för alla tänkbara köldmediealternativ.

Du hittar mer information om T2 och TE2 i Danfoss Produktkatalog.

;