Utökat utbud för Optyma™ A2L och DMLE/DCLE torkfilter

den 10 november 2022

Danfoss utökar kylningskapaciteten för sina luftkylda Optyma™ A2L-aggregat ytterligare och lanserar hermetiska A2L-torkfilter

Den senaste utökningen av kylningskapaciteten hos Optyma™ Plus luftkylda aggregat – i kombination med lanseringen av A2L-kompatibla hermetiska DMLE- och DCLE torkfilter – innebär att Danfoss nu erbjuder sin mest heltäckande portfölj så att du kan få stöd med övergången till köldmedier med låg GWP.

Kraven på utfasning av köldmedier med hög global uppvärmningspotential (GWP) gör att efterfrågan på komponenter och lösningar som är kompatibla med köldmedier med låg GWP ökar – så att man kan erbjuda kostnadseffektiva sätt för efterlevnad av bestämmelser samtidigt som den konventionella systemdesignen bibehålls.

Därför har Danfoss utökat sitt sortiment av A2L-kompatibla kyllösningar genom att återigen utöka kylningskapaciteten för sina luftkylda Optyma™ Plus‑aggregat.

De utökade kylningskapaciteterna är:

Upp till 15 kW MBP och 5,9 kW LBP för Optyma™ Plus

Det innebär att kylproffs nu har fler alternativ än någonsin att välja bland för att uppfylla sina specifika tillämpningsbehov – i synnerhet för kylrum med förångningstemperaturer ned till -35 °C – vilket gör att Danfoss kan erbjuda allt-i-ett-lösningar för luftkylda aggregat med flera köldmedier.

Komplett utbud av kylningsalternativ med Optyma™ luftkylda aggregat

Optyma™ Plus luftkylt aggregat har en framtidssäkrad konstruktion som är kompatibel med både A2L- och A1-köldmedier – t.ex. R1234yf, R454C och R455A, i en och samma enhet

Det innebär att du kan ha en smidig övergång till köldmedier med låg GWP i din egen takt. Och tack vare enhetens goda service möjligheter går övergången enkelt och smidigt eftersom det är konstruerad för att fungera med A2L-köldmedier på ett säkert och okomplicerat sätt.

Optyma™ Plus luftkylt aggregat tillhandahåller hög verkningsgrad som bidrar till minskad energiförbrukning och minskade indirekta utsläpp – en ekonomisk gångbar lösning så att framtidens kylning kan optimeras redan idag.

Nya torkfilter för flera köldmedier – redo för övergången när du är det

Danfoss har även lanserat nya hermetiska DMLE- och DCLE-torkfilter för flera köldmedier som en del av ELIMINATOR®-serien. De är kompatibla med A1-, A2-, A2L- och A3-köldmedier, vilket ger dig flexibiliteten att ta dig an den gröna övergången när du är redo för det.

DMLE‑ och DCLE-torkfilter är konstruerade för hög prestanda, hållbarhet och stora köldmedievolymer – de tål ett maximalt arbetstryck (MWP) på 50 bar (725 psi) och ett arbetstemperaturområde på 40 °C till 70 °C (-40 °F till 160 °F).

De finns med kopparanslutningar, kopparpläterade anslutningar och flareanslutningar och kommer att finnas i kärnstorlekarna 1,5, 3, 5 och 8 kubiktum med filter från 1,5 till 5 kubiktum med samma mått och vikt som de nuvarande DML- och DCL-torkfiltren.

Bana väg för en grönare framtid

Från kunskaper om utvecklingen av regelverk till de verktyg och resurser du behöver – vi arbetar hängivet för att stödja din resa mot efterlevnad av bestämmelser med hjälp av vår heltäckande portfölj som är redo för låga GWP-värden.