Danfoss har presenterat en uppgraderad version av sin populära Optyma™ kylrumsregulator som har nya effektiva funktioner och anslutningar för fristående rum, luftkylda aggregat och racksystem.
Liksom den tidigare versionen är den uppgraderade Optyma™ Control utformad för att integrera smidigt med Danfoss Optyma™ luftkylda aggregat liksom andra luftkylda aggregat på marknaden. Och med stöd för enfas- eller trefassystem på upp till 7,5 HK passar den för både små och större kylrum.
Optyma™ Control erbjuder:
- Fristående regulator för enfas- och trefas kylsystem
- Direktstyrning eller pump down-drift
- Många avfrostningsmetoder, inklusive avfrostning med hetgas
- Enkel installation och drift
Den nya, uppgraderade lösningen stödjer nu sex utgångar, en seriell RS485 är alltid tillgänglig för att ansluta till Danfoss systemenhet, och i slutänden till Alsense Cloud-tjänsterna. Den inbyggda kommunikationsporten gör det enkelt att integrera ett kylrum med centralenheten och övervakningsverktyg som Danfoss System Management-familjen, för en totalhanterad lösning. Den utnyttjar också IoT maximalt för ett säkrare skydd av färskvaror och för att skapa smartare, mer tillförlitliga system när den kombineras med PR-SC4 IoT och ProsaLink-appen. Denna kombination erbjuder en enkel, alltid tillkopplad och användarvänlig övervakningslösning när det inte finns någon centralenhet.
Uppdaterade Optyma™ Control tillför ytterligare funktioner som hjälper kylrumsentreprenörer att skydda utrustning, upprätthålla säkra temperaturer och spara energi. Smarta avfrostningsalternativ och stöd för hetgasavfrostning bidrar till sänkt energikonsumtion, medan nöddriftlägen hjälper till att skydda fläktar och kondensatorer i händelse av en felaktig givare.
Danfoss Senior Product Manager Eduardo Cruz säger: ”Vår nya Optyma™ regulatorenhet erbjuder allt som installatörer behöver för att bygga smarta, moderna, skalbara kylrum. Det går att dra nytta av alla fördelar med IoT-anslutningen, men med all den enkelhet och snabbhet som gör Optyma™-serien så populär.
”Den är perfekt för installatörer eftersom den är utformad för enkel inställning och kan skalas för att passa alla slags kylrumstillämpningar. Och med en mängd drifttemperaturer och stöd för varma applikationer är det ett system som kan gynna företag av alla slag och storlekar.
”Om du vill ha en komplett, enda enhet som klarar alla reglulatorbehov för kylrum är nya Optyma™ Control det säkra, enkla valet.”
För att beställa, besök Danfoss Product Store: Optyma™ Control