Jeste li spremni za uvođenje EU direktive o energetskoj efikasnosti u zgradarstvu u Vašoj zemlji?

24. mart 2020.
EPBD

Ove godine u zemljama EU na snagu stupa nova zakonska regulativa koje će se prvenstveno baviti zgradama za svakodnevno korišćenje. Nova EU direktiva pod nazivom Direktiva o energetskoj efikasnosti zgrada ili jednostavno EPBD stiže u sve zemlje Evropske Unije. Evo pregleda šta to znači za Vaše poslovanje u budućnosti i kako je možete iz nepoželjne birokratske borbe pretvoriti u stvarnu poslovnu priliku.

Sve što trebate znati o EPBD

Na zgrade u kojima živimo, spavamo i radimo otpada 40% svetske potrošnje energije. Što je mnogo! Dobra vest je ta da je potencijal za uštedu energije u zgradama ogroman - 75% zgrada u EU je neefikasno. Kada bismo smo optimizovali sisteme grejanja u zgradama, do 2033. godine bismo mogli uštedeti 67 milijardi evra na računima za energiju samo stanovnicima na prostoru EU. To je količina CO₂ u vrednosti 82 miliona automobila! I to je u središtu onoga što radite kao instalater: optimizovanje sistema grijanja.

Izmenjeni EPBD donosi najbolje prakse u industriji grejanja i ključ je za oslobađanje potencijala energetske efikasnosti. Sve to stvara ogromne uštede, više radnih mesta te ugodnija mesta za život i rad. Upravo ste vi instalateri veliki deo uspeha ove nove direktive, koji se svodi na veštine instalatera poput Vas, i Vašu spremnost da pomognete kupcima u odabiru energetski efikasnijih rešenja za njihove zgrade.

Kako termostatski radijatorski ventili mogu učiniti čuda za efikasnost kondenzacijskog kotla

Što je potrebno učiniti?

Prilikom promene izvora toplote ključno je ugraditi samoregulirajuće temperaturne uređaje (npr. Termostatske ventile) u svaku prostoriju. Prilikom ugradnje novog izvora toplote, na primer bojlera, trebali biste proveriti jesu li termostatski ventili ugrađeni te ih po potrebi naknadno ugraditi. Razlog tome je što bojler ne može upravljati grejanjem u pojedinim sobama, pa vam je potreban termostatski radijatorski ventil u svakoj sobi kako bi bili sigurni da prostorije nisu previše ili premalo grejane.

Iskoristite prednosti uravnoteženja sistema pre odlaska. Ne zaboravite uravnotežiti sistem. Ako se toplota ne raspodeli ravnomerno po sistemu, kupcu ćete ostaviti sobe u kojima je previše vruće ili previše hladno, ili možda bučne radijatore.
Sve to možete izbeći jednostavnim uravnoteženjem svakog radijatora. Pored bolje udobnosti, pravilno uravnotežen sistem pomoći će Vašem kupcu i da uštedi energiju.
Ne zaboravite informisati kupca o koristima koje donosi uravnoteženje sistema grejanja. To je između ostalog i prilika da pokažete svoju stručnost.
EPBD je savršen povod za preporuku kvalitetnijih proizvoda i instalacija koje omogućuju poboljšanu udobnost i uštedu energije. Obavezno obavestite svog kupca o ovim atraktivnim prednostima. Rok za povraćaj investicije dodavanjem termostatskih radijatorskih ventila je u prosečnom kućanstvu manji od dve godine.