Dinamičko i automatsko hidrauličko balansiranje - jednostavno i optimalno grejanje

13. februar 2020.

Više od 80% svih stambenih sistema grejanja nije (pravilno) hidraulički balansirano. Ispravno balansiranje sistema povećava udobnost životnog prostora i smanjuje potrošnju energije za grejanje do 15%.


Samo balansiranje je takođe postalo mnogo lakše. Dosadašnja je situacija, a svaki instalater grejanja upoznat je sa tim da je hidrauličko balansiranje teško i komplikovano jer je cevna mreža u starim zgradama često nepoznata. Sada, uz procenu i puno kalkulacija, postavlja se predregulacija u slučaju punog opterećenja za svaki radijator, koji radi punom snagom samo nekoliko dana u godini. Iz ovog razloga grejno telo nije dizajnirano za svakodnevnu upotrebu i u većini slučajeva koristi previše energije.

Danfoss rešenja danas omogućuju automatsko hidrauličko balansiranje, što rezultuje smanjenjem broja starih grejnih sistema uz malo napora. Uz proizvode Danfoss Smart Heating koji imaju TUV sertifikat, hidrauličko balansiranje vrši sam proizvod. Projektna vrednost "sobne temperature" koristi se za određivanje masenog protoka potrebnog za slučaj punog toplotnog opterećenja pо zoni i željeni profil upotrebe na osnovu zadate temperature.

Na ovaj način kupac štedi energiju i može uživati u modernom grejanju kontrolisanom aplikacijom.