NOVO: AB-QM 4.0 Zaista nezavisan balansirajući i regulacioni ventil (PICV) za pametne zgrade

13. oktobar 2019.

Nakon 15 godina uspešne saradnje, opraštamo se od jednog od naših najprepoznatljivijih proizvoda u sistemima grejanja i hlađenja HVAC-a - AB-QM ventilom za balansiranje i regulaciju nezavisnim od pritiska (PICV).
AB-QM i njegova funkcionalnost nezavisna od pritiska potpuno su promenili tržište hidrauličnih ventila za balansiranje i regulaciju krajnjih jedinica u nestambenim zgradama.
Danas smo izuzetno ponosni što vas možemo upoznati sa njegovim naslednikom - AB-QM 4.0.


Upoznajte AB-QM 4.0, naš novi PICV sa redefiniranom vrednošću za konsultante, vlasnike i korisnike HVAC-a. Ventili su dizajnirani za upotrebu u kombinaciji sa konvencionalnim aktuatorima ili Danfoss NovoCon® S digitalnim aktuatorima. Konkretno, oni nude rešenja HVAC 4.0 u konceptima pametne komercijalne zgrade poput hotela ili poslovnih zgrada.

100% autoritet ventila
Novi Danfoss AB-QM 4.0 ventili dizajnirani su u veličinama od DN15 do DN32 i dodaju nove karakteristike i poboljšane specifikacije dokazanim mogućnostima dobro poznate AB-QM serije. Jedinstven 100% autoritet ventila, postignut je ugrađenim regulatorom diferencijalnog pritiska, ostaje nepromenjen. To osigurava njegove precizne performanse upravljanja. Nekoliko značajnih promena i poboljšanja je dodato, čineći ga potpuno novim ventilom, a ne nadogradnjom.

 

Bolja otpornost na skaliranje i začepljenje
Najznačajnija promena od svega jeste redizajn unutrašnje konstrukcije. Korišćenjem inovativnog PPSU polimernog materijala, otpornost ventila na skaliranje i začepljenje je značajno poboljšana u poređenju sa bilo kojim drugim HVAC kontrolnim ventilom. Intenzivno testiranje pokazuje kontinuiranu stabilnost karakteristika protoka i precizne performanse upravljanja čak i nakon višegodišnjeg korišćenja.
Klasa pritiska je povećana sa PN16 na PN25, dok je potrebni diferencijalni pritisak još uvek samo 16 kPa.

AB-QM 4.0 povećani kapacitet protoka za DN veličinu

Povećani kapacitet protoka za DN veličinu

Podesiva brzina protoka AB-QM 4.0 je značajno povećana, na primer sa maksimalnih 450 do 600 l / h na DN15, omogućavajući upravljanje krajnjim jedinicama većeg kapaciteta sa manjim ventilima. Podešavanje minimalnog protoka je smanjeno sa prethodnih 20% na samo 10%. Alternativno, ventili su takođe dostupni u verzijama sa velikim ili malim protokom, na primer DN15 HF sa podesivim kapacitetom od 120 do 1200 l / h ili DN15 LF sa podesivim kapacitetom od 20 do 200 l / h.
Svi ventili AB-QM 4.0 dostupni su sa unutrašnjim ili spoljnim navojima i sa ili bez mernih konektora. Unapred podešena skala ostaje vidljiva iz više pravaca, čak i ako je ventil postavljen na ventil.

AB-QM 4.0 sa NovoCon® S povezuje hidraulični klima uređaj sa BMS-om

HVAC povezanost sa BMS-om

Svi ventili dizajnirani su za upotrebu sa konvencionalnim (on / off ili modulacijskim) aktuatorima i visoko preciznim Danfoss NovoCon® S digitalnim aktuatorima, koji se mogu integrisati u sisteme upravljanja zgradama (BMS) putem BACnet ili Modbus bus komunikacije. Konkretno, to znači da ventili AB-QM 4.0 omogućavaju koncept pametne gradnje u komercijalnim zgradama, kao što su hoteli ili poslovni kompleksi.

AB-QM 4.0 omogućava HVAC 4.0 za pametne zgrade

Inženjerski HVAC 4.0 za pametne zgrade

Danfoss dizajnira HVAC 4.0 pametne zgrade. Kombinacija AB-QM 4.0 i NovoCon® S aktuatora je dobar primer digitalizacije u HVAC-u. Ova kombinacija ne samo da uspostavlja visoku preciznost, dinamičnost, hidraulično balansiranje i kontrolu. Digitalni pogoni pružaju BMS podatke u realnom vremenu kako bi se omogućilo aktivno upravljanje energijom (AEM). Digitalno upravljanje ventilom sabirnice polja takođe nudi prednosti daljinskog puštanja u rad, podešavanja protoka i ispiranja. Neprekidno snimanje svih podataka o sistemu omogućava predvidljivo održavanje i distribuciju energije. A automatski generisane poruke alarma podržavaju brzo i precizno rešavanje problema. HVAC 4.0 kontinuirano optimizuje energetsku efikasnost i izgradnju komfora pametnim i povezanim proizvodima i uslugama.

Postepeno uvođenje AB-QM 4.0 širom sveta
Novi ventili AB-QM 4.0 veličina DN15 i DN20 biće dostupni tokom četvrtog kvartala 2019. godine u Aziji, Indiji, Bliskom Istoku, Latinskoj Americi, Španiji i regionu DACH. Nakon povećanja proizvodnje, ventili će zajedno sa novim termičkim pogonom TWA-Q biti dostupni u prvom kvartalu 2020 u ostatku Evrope i Kini. Očekuje se da će verzije DN25 i DN32 biti dostupne u trećem kvartalu 2020. godine.