Kompanija Danfoss i ove godine učestvuje na Sajmu voda, koji počinje u sredu 17. novembra 2021.godine u Beogradu u BelExpo hali na Novom Beogradu i trajaće do petka 19. novembra.
To je dvanaesti po redu Sajam voda i koji će okupiti na jednom mestu proizvođače i
distributere opreme, uređaja i hemikalija, predstavnike naučnih institucija, projektantskih firmi, vodoprivrednih preduzeća, lokalnih samouprava, javnih komunalnih preduzeća, ministarstava kao i finansijskih institucija koje kroz donacije i zajmove investiraju novac u vodoprivredu.
Potražite nas u hali Belexpocentra, štand pod brojem 52. U okviru konferencijskih
sala hotela Holiday Inn, paralelno sa održavanjem sajma, biće organizovan Forum Voda 2021.
Sajam je otvoren za posetioce prema sledećoj satnici:
17.11. od 10:00 – 18:00h
18.11. od 10:00 – 18:00h
19.11. od 10:00 – 16:00h
Na našem štandu će vas dočekati stručnjaci iz segmenta Danfoss Industrijske
Automatike i Danfoss Frekventnih regulatora s mnoštvom korisnih saveta.
Radujemo se vašoj poseti Sajmu i očekujemo vas u što većem broju!