Vabljeni na seminar Blagoznanstvo za trgovce, na katerem bomo predstavili Cenike ogrevanja za leto 2023.
Kje? Danfoss Trata d.o.o., Ulica Jožeta Jame 16, 1210 Ljubljana - Šentvid.
Kdaj? Četrtek, 5.1.2023 ob 9.00 uri.
V nadaljevanju navajamo novosti, ki jih boste našli v splošnem Ceniku ogrevalne tehnike 2023:
- na strani 5 in 22 sta dodana:
mehanska zaščita za elektronske glave Danfoss eco in Danfoss Ally™ za vgradnjo na Danfossove RA ventile,
24V napajalnik za elektronske glave Danfoss eco in Danfoss Ally™ ,
- na strani 44 smo dopolnili družino AB-QM 4.0 ventilov:
z ventii dimenzije DN25 in DN32,
z ventili z notranjim navojem,
- na strani 55 so ventile ASV-I zamenjali ventili ASV-D. Celotna serija DN15 - DN50 ima priključke z notranjim navojem,
- na strani 58 so dodani enostavnejši ročni ventili za hidravlično uravnoteženje MSV-D. Za razliko od ventilov MSV-BD imajo fiksno merilno postajo,
- na strani 59 so na voljo novejši, lažji in bolj ekonomični ročni ventili za hidravlično uravnoteženje s prirobničnim priključkom MSV-F2 DN200 - DN300. V kratkem bomo prenovili tudi ventile MSV-F2 manjših dimenzij,
- na strani 88 so dodani ultrazvočni toplotni števci SonoSelect 10 z nazivnim pretokom 3,5 in 6.0 m3/h,
- na straneh 89 in 90 smo dosedanjo serijo ultrzavočni toplotnih števcev Sonometer 30 zamenjali z prenovljeno serijo Sonometer 40.
Prijave sprejemamo do torka, 3.1.2023.
Vabljeni!