Cenik 2024

sobota, 23. december 2023

Spoštovani,

obveščamo Vas, da je od 01.01.2024 v veljavi nov Danfossov Cenik ogrevalne tehnike 2024.

V nadaljevanju navajamo novosti, ki jih boste našli v splošnem Ceniku ogrevalne tehnike 2024:


- na strani 4 so dosedanje plinske glave serije RA 2000 nadomeščene z novimi plinskimi glavami Aero,
- na strani 6 so dosedanje tekočinske glave serije RAE nadomeščene z novimi tekočinskimi glavami React klik,
- na strani 7 so dosedanje tekočinske glave serije RAE-K in RAE-H nadomeščene z novimi tekočinskimi glavami React M30 in React Herz,
- na strani 8 so dosedanje glave za stare ventile nadomeščene z novimi glavami za stare ventile Aero RA/VL in Aero RA/V,
- na strani 22 je dodan Danfoss Ally™ kotlovski rele,
- na strani 23 sta zamenjana prostorska termostata Icon,
- na straneh 32 in 33 so zamenjani prostorski termostati RET 1001, RET 2001 in TP 5001,
- na strani 60 je krmilnik ogrevanja ECL Comfort 110 zamenjan z novim ECL Comfort 120,
- na strani 67 je nova serija regulatorjev pretoka z regulacijskim ventilom AFQM 2 zamenjala dosedanjo serijo AFQM,
- na strani 74 je nova serija regulatorjev diferenčnega tlaka AFP 2 zamenjala dosedanjo serijo AFP,
- na strani 75 je nova serija prehodnih ventilov VFG 22 zamenjala dosedanjo serijo VFG 2 pri dimenzijah nad DN50.

Iz splošnega cenika so še vedno izvzeti:
- parni ventili in pogoni, elektromotorni ventili za daljinsko ogrevanje in regulatorji tlaka, pretoka in temperature brez pomožne energije,
- lotani in razstavljivi ploščni prenosniki toplote,
- nadomestni deli za oljne gorilnike.

 

Vsi ceniki so vam na voljo na spodnji povezavi.