Cenik 2022

torek, 28. december 2021

Spoštovani,

obveščamo Vas, da je od 01.01.2022 v veljavi nov Danfossov Cenik ogrevalne tehnike 2022, ki je pred vami. 

Obenem vam sporočamo, da začasnih manipulativnih stroškov, ki so bili v veljavi do konca leta 2021, od 1.1.2022 ne zaračunavamo več.

V nadaljevanju navajamo novosti, ki jih boste našli v ceniku:

- poglavje o termostatskih radiatorskih ventilih je preurejeno. Dinamični ventili RA-DV se sedaj nahajajo ločeno na strani 9, njim so dodani novi dinamični večfunkcijski termostatski ventili za kopalniške radiatorje VHS-DV,

- na strani 10 so novi pokrovi za nove ventile VHS-DV,

- na strani 11 smo ponovno dodali ventile s potopno cevko,

- na strani 22 je pri sistemu Danfoss Ally™ dodano tipalo temperature prostora,

- na strani 35 sta dodana rezervna elektromotorna on/off pogona za on/off elektromotorne krogelne pipe AMZ 112 in AMZ 113.

 

Iz splošnega cenika so še vedno izvzeti:
- parni ventili in pogoni, elektromotorni ventili za daljinsko ogrevanje in regulatorji tlaka, pretoka in temperature brez pomožne energije,
- lotani in razstavljivi ploščni prenosniki toplote,
- nadomestni deli za oljne gorilnike.

Vsi ceniki so vam na voljo na spodnji povezavi.