Spoštovani,
obveščamo Vas, da je od 15.12.2020 v veljavi nov Danfossov Cenik ogrevalne tehnike 2021, ki je pred vami.
V nadaljevanju navajamo novosti, ki jih boste našli v splošnem Ceniku ogrevalne tehnike 2021:
- v ceniku so označene minimalne količine za naročanje posameznih izdelkov. Te izdelke je možno naročati le v večkratniku minimalnih količin.
- na strani 10 so dosedanji priključki za radiatorje z vgrajenim ventilom RLV-KS nadomeščeni z novim tipom RLV-KB.
- na strani 20 je dosedanji sistem Danfoss Link™ zamenjan z novimi elektronskimi daljinsko upravljanimi termostatskimi radiatorskimi glavami Danfoss Ally™ s pripadajočim gatewaywem in Zigbee ojačevalnikom. Sistemska rešitev je prikazana na strani 21.
- na strani 28 sta nova glavna krmilnika Icon master controller 24V OTA, ki nadomeščata dosedanja. Nova krmilnika omogočata povezovanje v sistem Danfoss Ally™. Povezovalni Icon Zigbee radijski modul je na strani 29.
- na strani 30 je novost električna grelna folija za ogrevanje ogledal ECfoil Mirror.
- na strani 44 se nahajajo novi ventili AB-QM 4.0 DN15 in DN20, ki nadomeščajo dosedanje ventile
AB-QM DN10, DN15 in DN 20. Novi pripadajoči elektrotermični pogoni TWA-Q so na strani 45. Na strani 48 so novi QT termostatski omejevalniki temperature povratka za nove ventile AB-QM 4.0.
- na strani 82 se nahajo novi elektromotorni pogoni AME685.
Iz splošnega cenika so še vedno izvzeti:
- parni ventili in pogoni, elektromotorni ventili za daljinsko ogrevanje in regulatorji tlaka, pretoka in temperature brez pomožne energije,
- lotani in razstavljivi ploščni prenosniki toplote,
- nadomestni deli za oljne gorilnike.
Vabljeni k prenosu cenikov za leto 2021.