Cenik 2020

sreda, 29. januar 2020

Spoštovani,

obveščamo Vas, da je od 01.02.2020 v veljavi nov Danfossov Cenik ogrevalne tehnike 2020, ki je pred vami.

V nadaljevanju navajamo novosti, ki jih boste našli v ceniku:
- na strani 5 in strani 20 so dodani najbolj pogosto uporabljani dodatni adapterji za montažo elektronskih termostatskih glav Danfoss eco™ in Danfoss Link™ Connect na termostatske radiatorske ventile proizvajlcev Comap in Herz,
- na strani 10 so dodani VHS enocevni ventili za priklop kopalniških radiatorjev,
- na strani 10 so dodani oglati beli pokrovi za VHS ventile,
- na straneh 32 in 33 so navedeni novi termostati RET 1001 M, RET 2001 M in RET 2001 B, TP 5001 M in TP 5001B ter brezžični verziji RET 2001 RF s sprejemnikom RX 1-S ter TP 5001 M RF z enakim sprejemnikom RX 1-S,
- za zaporne krogelne pipe AMZ 112 in preklopne krogelne pipe AMZ 113 je na voljo rezervni del -nadomestna sklopka,
- zaporne lopute z ročico VFY na straneh 86 in 87 imajo sedaj lopute z epoxy premazom,
- ultrazvočni toplotni števci dimenzij DN65-100 SonoMeter 30 imajo sedaj standardne vgradne dolžine volumskih delov.

Iz splošnega cenika so še vedno izvzeti:
- parni ventili in pogoni, elektromotorni ventili za daljinsko ogrevanje in regulatorji tlaka, pretoka in temperature brez pomožne energije,
- lotani in razstavljivi ploščni prenosniki toplote,
- nadomestni deli za oljne gorilnike.


Vsi ceniki so vam na voljo na spodnji povezavi.