Spoznajte Ally™ - to je naš novi vroči družinski član
Danfoss Ally™ je nova pametna regulacija temperature v prostoru s sistemom Smart Home: popolna prilagodljivost, obsežne možnosti integracije, po želji glasovno krmiljenje.
Danfoss Ally™ vam nudi vse prednosti pametnega ogrevalnega sistema - v preprosti, enostavni aplikaciji.
Z Danfoss Ally™ dobite popoln nadzor nad radiatorskih ogrevanjem, toplovodnim talnim ogrevanjem ter računom za ogrevanje.
Upravljanje od kjer koli in kadar koli, ne glede na to, ali ste doma ali na poti.
Preverite lastnosti Danfoss Ally™ - pametnega ogrevalnega sistema:
Pomembne funkcije:
• enostavna namestitev in upravljanje z regulacijo prek aplikacije,
• upravljanje z glasovnim asistentom Amazon Alexa ali Google Assistant,
• javni vmesnik API,
• strežnik v oblaku z varnim šifriranjem AES,
• certifikat Zigbee 3.0,
• primerno za vse običajne termostatske radiatorske ventile,
• do 30 % prihranka energije,
• za radiatorje in/ali talno ogrevanje z:
- do 32 elektronskimi termostatskimi glavami Ally™ in/ali
- do 3 glavnimi krmilniki OTA Icon™ 24 V
• posodobitev programske opreme termostatov za radiatorje Ally™,
• posodobitev programske opreme glavnega krmilnika Icon™ 24 V OTA.
En sistem – vse možnosti: Danfoss Ally™.