Spoštovani,
obveščamo vas, da je od 15.09.2020 v veljavi nov Danfossov Cenik ogrevalne tehnike 2020.
Na spodnji povezavi vam je na voljo nov cenik Ogrevalne tehnike 2020, ki je stopil v veljavo 15.9.2020.
Spremembe v ceniku so:
stran 28: Icon master controler (10 in 15 kanalni) imata zaradi manjših izboljšav novi naročniški številki,
stran 44: dosedanje ventile AB-QM DN 10, 15 in 20 so nadomestili AB-QM ventili DN 15 in 20 generacije 4.0,
stran 45: eletrotermične pogone TWA-Z in ABN A5 nadomešča novi elektrotermični pogon TWA-Q, ki ga je možno vgraditi na AB-QM vetile DN 15 – 32,
stran 48: dosedanje termostatske pogone QT so nadomestili novi QT pogoni.
Lep pozdrav,
Danfoss Trata d.o.o., prodajni oddelek ogrevanja