Danfoss je napovedal širjenje svoje ponudbe električnih ekspanzijskih ventilov ETS za toplotne črpalke, krmilnike in hladilne agregate. Električni ekspanzijski ventil ETS 8M omogoča proizvajalcem originalne opreme in končnim uporabnikom, da izkoristijo večjo učinkovitost in zanesljivost.
Nova serija ETS 8M, ki želi dodatno okrepiti in razširiti izbiro, ki je na voljo proizvajalcem originalne opreme, ponuja dodatno izbiro izdelkov. Z štirimi velikostmi, ki so na voljo od 12 do 40 KM (62 do 114 kW) z visoko vrednostjo dvosmernega MOPD, je mogoče z uporabo enega samega ventila stroške uporabe močno zmanjšati.
Ventili so bili zasnovani tako, da zagotavljajo visoko natančnost, zmogljivost in energijsko učinkovitost ter so idealni za uporabo v aplikacijah, kjer je konstantna neprekinjena temperatura lahko kritična.
Glavne značilnosti:
- Nizka stopnja odpiranja (DO) in stabilen nadzorl
- Visok MOPD pri normalnem in obratnem pretoku
- Linearna stabilna regulacija pretoka
- Namenske krivulje pretoka L in S za modularne hladilne agregate oziroma toplotne črpalke z nizko temperaturo okolice
Danfoss je, da bi podprl stranke pri prehodu na hladilna sredstva z nizkim GW, okrepil svoje strokovno znanje in izkušnje. Serija ETS 8M je združljiva z R454B in R32 in jo je mogoče dopolniti s celotnim naborom Danfossovih komponent, kompresorjev in prenosnikov toplote, ki so na voljo s temi hladilnimi sredstvi – vključno z več možnostmi z nizkim GWP. Prav tako so električno združljivi z obstoječimi 12V gonilniki.
Victor Marinich, globalni direktor marketinga in klimatizacije pravi: "Naši ventili ETS 5M so že pokazali visoko raven zmogljivosti in učinkovitosti, ki je možna v kompaktnih sistemih. Na trgu toplotnih črpalk postajajo vse bolj priljubljeni, zato bomo ta razvojni program bomo še naprej širili."
"Pri razvoju ETS 8M je bil naš cilj razviti ventil, ki bo projektantom prinesel pomembne prednosti. S ponudbo ETS 8M zapiramo vrzel v zmogljivosti med majhnim, učinkovitim ETS 5M in inovativnim, hitro zapirajočim se ETS Colibri."
"V našem razvojnem centru je Danfoss ETS 8M, v primerjavi z najpogostejšimi rešitvami, ki so danes na voljo, dosegel boljše zmogljivosti glede učinkovitosti sistema in stabilnosti nadzora."
Pregled ventilov in naročila:
Prenesite brošuro Prenesite program Coolselector®2 Pojdite v trgovino z izdelki - Product StorePrihaja kmalu ...
Prihaja kmalu ...