Radiátorové termostatické hlavice Danfoss vám pomôžu optimalizovať vykurovanie vášho domova – a ušetriť peniaze bez toho, aby ste museli zľaviť z pohodlia.
Radiátorové termostatické hlavice Danfoss vám pomôžu optimalizovať vykurovanie vášho domova – a ušetriť peniaze bez toho, aby ste museli zľaviť z pohodlia.
Môžete ľahko nastaviť a udržiavať požadovanú teplotu, a to aj v každej jednotlivej miestnosti. Možno sa vám páči, že je vaša obývacia izba príjemná a teplá, ale chcete mať málo využívanú izbu na minimálnej teplote?
Efektívnejšie vykurovanie vášho domova vám navyše umožní znížiť váš účet za vykurovanie. V skutočnosti existuje veľká šanca, že môžete výrazne znížiť spotrebu tepla jednoducho modernizáciou vašich termostatických hlavíc.
Danfoss vynašiel radiátorové termostatické hlavice pred viac ako 80 rokmi a dnes je touto technológiou vykurovaných viac ako 40 miliónov domácností.
Náš rozsiahly rad radiátorových termostatických hlavíc je robustne vyrobený a navrhnutý tak, aby spĺňal požiadavky domáceho života a súčasne zvyšoval komfort a šetril energiu.

Vlastnosti a výhody
Termostatické hlavice Danfoss pre radiátory udržujú požadovanú izbovú teplotu pre optimálne pohodlie vo vašej domácnosti – miestnosť po miestnosti.
Rýchla reakčná doba v porovnaní s manuálnym termostatom pomáha znížiť spotrebu energie - a znížiť váš účet za vykurovanie.
Rýchla a jednoduchá inštalácia – pre domácich majstrov a profesionálov.
Životnosť 20+ rokov vďaka plynom plneným, precízne vyrobeným hlaviciam. Na rozdiel od iných náplní si plyn zachováva vysokú regulačnú schopnosť a reaktivitu.

Overte si svoj potenciál úspor
Výmena vašich starých radiátorových termostatických hlavíc je rýchly a jednoduchý spôsob, ako znížiť spotrebu energie - a znížiť účet za vykurovanie. Chcete vedieť, koľko môžete ušetriť? Pozrite sa na našu infografiku, aby ste to zistili.
FAQ

Jak funguje radiátorová termostatická hlavice?
Podívejte se, jak funguje radiátorová termostatická hlavice Danfoss
Súvisiace produkty
Už čoskoro...
Už čoskoro...

Hľadali ste chytré radiátorové vykurovanie?
Máme chytré riešenie vykurovania, ktoré sa hodí k vášmu radiátoru. Všetky riešenia je možné ovládať pomocou smartfónu a naprogramovať tak, aby vyhovovali vašim každodenným potrebám.
Jak nakupovat produkty Danfoss
Bez ohledu na to, jaký zdroj tepla máte, můžete najít odpovídající produkty Danfoss a chytrá řešení. Neprodáváme přímo spotřebitelům, takže jednoduše vyhledejte naše produkty online nebo navštivte místního prodejce. A pokud nechcete DIY, kontaktujte místo toho místního instalačního technika. Pokud potřebujete podporu produktu, můžete ji najít na našich stránkách podpory umístěných pod každou stránkou produktu.



Dokumenty
Typ | Meno | Jazyk | Platné pre | Aktualizované | K stiahnutiu | Typ súboru |
---|---|---|---|---|---|---|
Data sheet | Adapters for thermostatic sensors | Lithuanian | Multiple | 26 jan, 2005 | 338.8 KB | |
Data sheet | Adapters for thermostatic sensors | German | Multiple | 02 aug, 2017 | 234.2 KB | |
Data sheet | Adapters for thermostatic sensors | English | Multiple | 09 okt, 2014 | 283.0 KB | |
Data sheet | Adapters for thermostatic sensors | Latvian | Multiple | 09 okt, 2014 | 313.8 KB | |
Data sheet | Éléments thermostatiques RAE | French | Multiple | 09 jan, 2013 | 8.0 MB | |
Data sheet | FJVR | Ukrainian | Ukraine | 24 dec, 2021 | 204.2 KB | |
Data sheet | RA Plus & RA-K Plus programmable radiator thermostat | Latvian | Multiple | 28 mar, 2011 | 1.1 MB | |
Data sheet | RAE thermostatic sensors | Latvian | Latvia | 04 okt, 2021 | 857.1 KB | |
Data sheet | RAE thermostatic sensors | Czech | Multiple | 08 sep, 2014 | 1.3 MB | |
Data sheet | RAE thermostatic sensors | Spanish, Castilian | Multiple | 08 sep, 2014 | 1.2 MB | |
Data sheet | RAE thermostatic sensors | English | Multiple | 08 aug, 2014 | 1.3 MB | |
Data sheet | RAE thermostatic sensors | Hungarian | Multiple | 08 sep, 2014 | 1.2 MB | |
Data sheet | RAE thermostatic sensors | German | Multiple | 13 aug, 2020 | 1.4 MB | |
Data sheet | RAE thermostatic sensors | Romanian, Moldavian, Moldovan | Multiple | 08 sep, 2014 | 1.3 MB | |
Data sheet | RAE thermostatic sensors | Dutch, Flemish | Multiple | 08 sep, 2014 | 1.1 MB | |
Data sheet | RAE thermostatic sensors | Italian | Multiple | 27 apr, 2011 | 566.0 KB | |
Brochure | RAS-D2 Sales Leaflet | English | United Kingdom | 11 sep, 2014 | 580.8 KB | |
Data sheet | Return temperature limiter type FJVR | Danish | Multiple | 04 jún, 2013 | 991.4 KB | |
Data sheet | Return temperature limiter type FJVR | English | Multiple | 04 jún, 2013 | 678.2 KB | |
Data sheet | Return temperature limiter type FJVR | Lithuanian | Multiple | 07 jún, 2013 | 1.0 MB | |
Data sheet | Return temperature limiter type FJVR | Czech | Multiple | 07 jún, 2013 | 1.1 MB | |
Data sheet | Return temperature limiter type FJVR | Romanian, Moldavian, Moldovan | Multiple | 20 jan, 2016 | 1.0 MB | |
Data sheet | Return temperature limiter type FJVR | Swedish | Multiple | 07 jún, 2013 | 995.8 KB | |
Data sheet | Return temperature limiter type FJVR | Latvian | Multiple | 07 jún, 2013 | 1.0 MB | |
Data sheet | Return temperature limiter type FJVR | Slovak | Multiple | 20 jan, 2016 | 1.0 MB | |
Data sheet | Return temperature limiter type FJVR | Serbian (RS) | Multiple | 05 nov, 2009 | 589.5 KB | |
Data sheet | Return temperature limiter type FJVR | Polish | Multiple | 04 jan, 2016 | 1.0 MB | |
Data sheet | Return temperature limiter type FJVR | German | Multiple | 01 sep, 2020 | 1.4 MB | |
Data sheet | Thermostatic Sensors RAS-C & RAS-CK | English | Multiple | 05 máj, 2011 | 8.8 MB | |
Data sheet | Thermostatic Sensors RAS-C & RAS-CK | Lithuanian | Multiple | 20 máj, 2016 | 306.2 KB | |
Data sheet | Thermostatic Sensors RAS-C & RAS-CK | Latvian | Multiple | 01 sep, 2010 | 708.3 KB | |
Data sheet | Thermostatic Sensors RAS-C & RAS-CK | Romanian, Moldavian, Moldovan | Multiple | 16 júl, 2015 | 501.2 KB | |
Data sheet | Thermostatic Sensors RAS-C & RAS-CK | Estonian | Multiple | 08 nov, 2016 | 218.3 KB |
Tipy na kontrolu nákladov na vykurovanie

Máte záujem o ďalšie tipy a rady?
Od jednoduchých alebo pokročilejších upgradov až po múdrejšie vykurovanie vášho domova, produkty a riešenia Danfoss vám môžu pomôcť prevziať kontrolu nad vašou spotrebou tepla – či už je váš účet za vykurovanie akýkoľvek.