Danfoss CO

  • Обзор

Программа Danfoss С.О. производит гидравлический расчет (расчет сопротивления системы), осуществляет подбор отопительных приборов и диаметров запорно-регулирующей арматуры, определяет настройки балансировочных клапанов, клапанов терморегуляторов на подводках к отопительным приборам, составляет подробную спецификацию оборудования. 

Danfoss C.O 3.8

Программа рассчитывает как двухтрубную, так и однотрубную систему отопления, имеет модуль для проектирования напольного отопления. Возможность сохранения расчетного файла для давнейшего его использования в AutoCAD. Каталоги программы Данфосс С.О. содержать весь спектр оборудования Концерна Данфосс применяемого для систем холодо - и теплоснабжения, а богатый выбор труб и отопительных приборов рассчитан на проектирования любых типов зданий. 

Алгоритм расчета соответствует нормам и методикам проектирования инженерных систем в России, что доказывает широкое использование программы Данфосс С.О. ведущими проектными институтами. 

Версия Danfoss C.O. 3.8 не требует ввода лицензионного ключа и не имеет ограничений. 

В обновленной версии программы Danfoss CO, версия 3.8:

- Обновлены приборы отопительные приборы Verano 
- Добавлены трубы и фитинги Элита 
- Добавлены приборы Licon с клапанной вставкой типа RA-U
- Добавлены приборы МонтажЗП

Скачать Danfoss CO3.8

Danfoss C.O 4.1

Данная версия 4.1 является переработанной и значительно улучшенной версией программы Данфосс СО 3.8 и включает в себя следующие изменения:

•Расширенные общие данные;
•Данные по умолчанию, а также система наследования данных;
•Система переменных;
•Возможность параметризации проекта путем использования переменных и данных по умолчанию;
•Быстрое заполнение данных в таблицах;
•Сортировка данных в таблицах;
•Гибкий редактор выносок;
•Неограниченное количество систем и рисунков в одном проекте;
•Возможность проектирования более сложных проектов благодаря многочисленным источникам;
•Возможность рисования системы на планах. Планы зданий в dwg/dxf формате или в виде сканированных планов зданий;
•Одновременное параллельное рисование подающих и обратных трубопроводов;
•Смесительные установки в системах охлаждения;
•Расширенный модуль напольного отопления;
•Автоматическое определение программой длины трубопроводов;
•Расширенные ведомости материалов;
•Диагностика критических циркуляционных колец;
•Построение аксонометрического рисунка укладки трубопроводов.

Обращаем Ваше внимание на то, что расчеты, выполненные в программе C.O. версии 3.8 могут быть открыты для редактирования и в версии программы 4.1. Обратное открытие проекта из 4.1 в 3.8 невозможно!

Внимание! Триал версия программы Danfoss CO 4.1 действует 30 дней, эту версию можно будет установить только один раз! 
О правилах выдачи ключей для полной версии программы вы можете узнать у сотрудника Данфосс, ответственного за Вашу организацию.»

Скачать 30-дневную версию Danfoss CO 4.1 Видео-инструкция по CO 4.1: Работа с плоской схемой Видео-инструкция по CO 4.1: Проектирование на планах