Danfoss SET – это самый продвинутый набор программного обеспечения для проектирования систем водоснабжения, отопления и холодоснабжения, оптимизированный для масштабных проектов. В программе учтены требования для расчета климатических данных в соответствии с новой редакцией СП 131.13330.2018 «Строительная климатология». В состав платформы Danfoss SET входят следующие расчетные модули: Danfoss CO, Danfoss H2O, Danfoss CC.
Модуль H2O служит для проектирования систем холодного и горячего водоснабжения, а также циркуляции. Программа выполняет расчеты согласно «СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* (с Поправкой)».
Модуль СС служит для проектирования систем холодоснабжения, в которых теплоносителем является вода или водяной раствор гликоля. Модуль выполняет гидравлический расчет двухтрубных систем, транспортирующих теплоноситель в потребитель с заранее определенной мощностью, требуемым располагаемым давлением в точке подключения и dT теплоносителя. Возможен также подбор регулирующей арматуры, смесительных узлов в системах с температурными зонами теплоносителя. В ближайшее время планируется разработка опции подбора фанкойлов.
Модуль CO предназначен для проектирования двухтрубных и однотрубных систем отопления, систем холодо- и теплоснабжения, имеет модуль для проектирования напольного отопления.
Модули позволяют выполнять проект всех трех систем в одном файле, используя общую 2D- и 3D-графическую среду. Модули могут также работать независимо друг от друга и при выборе соответствующего режима работы существует возможность проектирования только одной инженерной системы. Каждый из модулей активируется с использованием отдельного лицензионного ключа.
Новые функции программы:
- Автоматический механизм создания аксонометрической схемы системы
- Расширение модуля проектирования теплого пола
- Новый модуль двухмерной графики, обеспечивающий повышенную эргономику работы, повышенное качество отображаемой информации, а также позитивно сказывающийся на быстроте отображения информации
- Расширение набора схем смесительных групп
- Усовершенствование модуля DWG
- Расширение экспорта в эксель (возможность одновременно сохранить все таблицы)
- Другие полезные функции
Обращаем ваше внимание на то, что расчеты, выполненные в программе Danfoss CO 3.8/4.1, могут быть открыты для редактирования и в версии программы Danfoss SET. Обратное открытие проекта из SET в 3.8/4.1 невозможно!
Внимание! Триал-версия программы Danfoss SET действует 30 дней, эту версию можно будет установить только один раз!
Лицензионные ключи к полной версии программе предоставляются платно и действуют ограниченное время. О правилах выдачи ключей для полной версии программы вы можете узнать у сотрудника Данфосс, ответственного за Вашу организацию.
Также в программе Danfoss SET есть функционал просмотра сделанных в ней расчетов и их итогов без введенной лицензии, но возможность редактирования расчетов будет отсутствовать.