Приложение VLT Payback предназначено для проведения технико-экономического обоснования. Оно позволяет быстро сделать расчет ТЭО для типовых применений: АВО, водоканал, технологический насос, тягодутьевые механизмы, системы вентиляции, винтовые компрессоры.
В расчете используются номинальные данные агрегатов, учитывается режим работы оборудования. Для экономического расчета учитываются налог на прибыль, стоимость электроэнергии, темпы роста цен на электроэнергию, амортизация оборудования и прочие показатели. Также, исходя из мощности двигателя, автоматически подбирается размер необходимых инвестиций. За основу взяты самые современные методики расчета ТЭО. При помощи приложения можно посчитать экономию энергии, дисконтированный срок окупаемости, окупаемость, чистый дисконтированный доход.
Результаты расчета автоматически добавляются в письмо, и вы можете отправить их на необходимый адрес. Приложение позволяет существенно экономить время на ТЭО и быстро оценивать окупаемость оборудования и целесообразность инвестирования в преобразователи частоты VLT.
Приложение доступно в Google Play и App Store, на русском и английском языке.