Приложение MyDrive® Portfolio

  • Обзор
Приложение MyDrive® Portfolio

Приложение MyDrive Portfolio предоставляет обзор ассортимента продуктов, предлагаемых компанией Danfoss Drives Выберите продукцию или отрасль и найдите исчерпывающую информацию, а также ссылки на варианты применения, видео и брошюры.

Продукцию Danfoss Drives отличают несравненное качество и максимальная степень оптимизации под варианты применения, а также обширный ассортимент услуг, предоставляемых в течение срока службы предлагаемой продукции.

Будьте уверены, мы готовы разделить ваши цели. Мы стремимся обеспечить наивысшую производительность вашего оборудования. Мы предоставляем инновационные продукты и ноу-хау, необходимые для достижения более высокой производительности, повышения удобства применения, снижения сложности использования.

Наши специалисты готовы оказать содействие как при поставках отдельных компонентов устройств, так и при планировании и доставке комплексных систем приводов.

Мы используем наш многолетний опыт работы в следующих отраслях промышленности:

• Химическая промышленность
• Краны и подъемные механизмы
• Производство продуктов питания и напитков
• ОВК
• Производство лифтов и эскалаторов
• Судовое оборудование и оборудование для морских добывающих платформ
• Транспортировка материалов
• Горнодобывающая промышленность
• Нефтегазовая промышленность
• Системы упаковки
• Целлюлозно-бумажная промышленность
• Холодильная промышленность
• Водоочистка и водоподготовка
• Ветроэнергетика

С нами легко вести дела. С помощью Интернета или через местные офисы, расположенные в более чем 50 странах, эксперты нашей компании всегда готовы прийти вам на помощь.

С 1968 года мы являемся первопроходцами в бизнесе преобразователей частоты. В 2014 году компании Vacon и Danfoss объединились, сформировав одну из самых больших компаний отрасли. Наши приводы переменного тока могут быть адаптированы к любым типам двигателей и источникам питания в диапазоне мощностей от 0,18 кВт до 5,3 МВт.

Загрузите приложение MyDrive® Portfolio для iOS из Apple Store Загрузите приложение MyDrive® Portfolio из Google Play