SiteService

  • Обзор
  • Загрузки
  • Ограничение ответственности
  • Свяжитесь с нами

Контроль аварийных сигналов

С помощью приложения для контроля аварийных сигналов Danfoss SiteService вы можете сократить частоту проверок системы без потери сведений о ее работе. Вы сохраните свои силы и время, по-прежнему предоставляя первоклассный уровень обслуживания клиентам.

Однако приложение не ограничивается простым контролем сигналов. SiteService удаленно подключается к любым системам управления Danfoss серий AK SC 255, AK SC 355 или AK SM 800, предоставляет полную визуализацию состояния системы в реальном времени и историю ее рабочих показателей, а также возможность управления аварийными сигналами и настройками компонентов,

Специалисты могут без труда проверять и анализировать аварийные сигналы, проводить циклы размораживания, регулировать уставки и собирать информацию, чтобы определить, когда системе требуется техобслуживание.

Чтобы сократить частоту плановых проверок системы и аварийных вызовов, установите приложение SiteService.

Загрузки

Ограничение ответственности

Приложение SiteService (далее —«Приложение») предоставляется на условиях «как есть» и «при наличии возможности» и только для использования в предусмотренных компанией Danfoss целях. Всю ответственность за его использование несет исключительно пользователь. Приложение, а также полученные с его помощью результаты и сведения не заменяют собой технические рекомендации и должны проверяться пользователем. Эти результаты и сведения не являются достоверными прогнозами и не должны использоваться в качестве точных данных или инструментов анализа.

Компания Danfoss не принимает на себя никакие гарантийные обязательства и обязанности в отношении данного Приложения — явно выраженные, подразумеваемые или установленные законом, включая, помимо прочего, гарантии коммерческой годности, обеспечения удовлетворительного качества, пригодности для конкретной цели, точности и отсутствия нарушений прав третьих сторон. Компания Danfoss не дает гарантий в том, что Приложение удовлетворяет всем требованиям пользователя, а также в бесперебойной или безошибочной работе Приложения.

В тех случаях, когда это не запрещено законом, компания Danfoss ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за любые прямые, косвенные убытки или ущерб или за убытки или ущерб вследствие первичного ущерба или вызванные особыми обстоятельствами, в том числе, без каких бы то ни было ограничений, за имущественный ущерб, убытки вследствие утраты сбережений, прибыли или потери данных, которые возникли в результате любого использования Приложения.

Свяжитесь с нами

Для получения дополнительной информации обратитесь к специалистам Danfoss.