COMPASS

  • Обзор
  • Свяжитесь с нами
  • Ограничение ответственности
  • Как это работает
  • Поддержка

COMPASS — быстрый и удобный поиск подходящего оборудования Danfoss для замены

COMPASS — программное обеспечение, которое поможет подобрать среди компрессоров и компрессорно-конденсаторных агрегатов Danfoss подходящую замену для имеющейся установки. Приложение COMPASS создано для непосредственного сравнения продукции Danfoss и оборудования конкурентов.

 

COMPASS

Попробуйте COMPASS в работе

Найдите наиболее подходящее решение Danfoss для замены компрессора, воспользовавшись ПО COMPASS по ссылке ниже.

Выберите раздел «Компрессоры», чтобы найти наиболее подходящее решение Danfoss для замены уже используемой установки.

Свяжитесь с нами

Для получения дополнительных сведений обратитесь к специалистам Danfoss.

Ограничение ответственности

Все расчетные данные, полученные с использованием программы, равно как и эксплуатационные характеристики продукции, подобранных при помощи программы, подлежат проверке пользователем на корректность. Компания Danfoss не несет ответственности за возможные ошибки в программе COMPASS.

Компания Danfoss оставляет за собой право вносить изменения в свою продукцию без предварительного уведомления. Данное положение распространяется и на уже заказанную продукцию при условии, что эти изменения не влекут за собой необходимости последующего внесения изменений в уже согласованные технические условия заказчика. Все упоминаемые здесь товарные знаки являются собственностью соответствующих компаний.

©2017 Danfoss A/S

Как это работает

Краткое руководство:

1. Поиск текста: введите обозначение модели или числовой код (выпускаемого или снятого с производства компонента) — частично или полностью.
2. Также можно выбрать область применения, но это поле не является обязательным.
3. Выберите хладагент. Данное условие не является обязательным, однако поможет сократить количество возможных моделей.
4. Если вы знаете производителя, то можете выбрать его.
6. Чтобы еще больше сузить круг поиска, укажите технологию.

Поддержка

Рекомендации по использованию программы

Все расчетные данные, полученные с использованием программы, равно как и компоненты, подобранные при помощи программы, подлежат проверке пользователем на корректность. Перед тем как выбрать оборудование, пользователь должен убедиться в соответствии условий применения подбираемых компонентов требованиям соответствующих стандартов и законодательных актов.

Также см. заявление компании об ограничении ответственности, приведенное ниже.

Приведенные ниже номинальные условия были использованы для расчета холодопроизводительности:

Единица СИ Область применения Номинальное значение температуры (в единицах СИ) Номинальное значение температуры (в единицах британской системы мер)
1 Низкотемпературные системы охлаждения (LBP) –35/40 °C/rgt (температура возвратного газа) 20 °C/переохл. 0 (EN 12 900)
Температура кипения: –35 °C
Температура окружающей среды: +40 °C
Температура возвратного газа: 20 °C
Переохлаждение: 0 °C
–25/105 °F/rgt 40 °F/переохл. 0 (ARI 540 LBP)
Температура кипения: –25 °F
Температура окружающей среды: +105 °F
Температура возвратного газа: 40 °F Переохлаждение: 0 °F
2 Среднетемпературные системы охлаждения (MBP) –10/45 °C/rgt 20 °C/переохл. 0 (EN 12 900)
Температура кипения: –10 °C
Температура окружающей среды: +45 °C
Температура возвратного газа: 20 °C
Переохлаждение: 0 °C
20 °F/120 °F/rgt 65 °F/переохл. 0 (ARI 540 MBP)
Температура кипения: 20 °F
Температура окружающей среды: 120 °F
Температура возвратного газа: 65 °F
Переохлаждение: 0 °F
3 Высокотемпературные системы охлаждения (HBP) +5 °C/50 °C/rgt 20 °C/переохл. 0 (EN 12 900)
Температура кипения: +5 °C
Температура окружающей среды: +50 °C
Температура возвратного газа: 20 °C
Переохлаждение: 0 °C
45 °F/130 °F/rgt 65 °F/переохл. 0 (ARI 540 HBP)
Температура кипения: 45 °F
Температура окружающей среды: 130 °F
Температура возвратного газа: 65 °F
Переохлаждение: 0 °F

 

Ниже представлена разбивка производителей по группам.

Danfoss => Maneurop / Danfoss 
Tecumseh => Unité Hermétique / UH / Tecumseh
Unidad hermetica => Electrolux => ACC => Huayi Compressor Barcelona => Cubigel

Область применения
Хладагент
Производитель
Электрические данные
Технология (герметичные или спиральные)

Компрессоры с диапазоном холодопроизводительности +10 % или ±20 % могут рассматриваться в качестве оптимального аналога.

Хладагент Область применения Хладагент другого типа
R12 Все R426a
R12 Все R134a
R12 AC R407C
R12 M/LBP R404A
R502 Все R404A
R22 AC R407C
R22 M/LBP R404A
R22 M/LBP R407A7F
R600a Все R134a
R290 AC R407C
R290 M/LBP R404A
R134a AC R407C
R134a M/LBP R404A
R407C AC R410A
R407C M/LBP R404A
R404A Все R407A/F
R407A Все R407A/F
R407F Все R407A/F
R410A Все R410A

 

AC Кондиционирование воздуха
HP Тепловые насосы
HBP Высокотемпературные системы охлаждения
HMBP Высоко- и среднетемпературные системы охлаждения
HMLBP Высоко-, средне- и низкотемпературные системы охлаждения
MBP Среднетемпературные системы охлаждения
LBP Низкотемпературные системы охлаждения
MLBP Средне- и низкотемпературные системы охлаждения

 

1ph Однофазный
3ph Трехфазный
1ph-RSIR Однофазный электродвигатель с пусковым реле
1phCSIR Однофазный электродвигатель с пусковым реле и пусковым конденсатором
1phCSR Однофазный электродвигатель с пусковым реле, пусковым конденсатором и конденсатором постоянной емкости
MO Минеральное масло
POE Полиэфирное масло
PVE Поливинилэфирное масло
AB Алкилбензол