Программное обеспечение Danfoss ADAP-KOOL®
Оптимизированные системы Danfoss ADAP-KOOL® представляют собой комплексное решение для магазинов наших клиентов. Различные инструменты ПО позволяют выполнять моделирование, программировать настройки, выполнять пусконаладочные работы, регистрировать и просматривать эксплуатационные данные, обрабатывать аварийные сигналы и непрерывно контролировать работу холодильных установок.

AK-SM 800
Системные управляющие блоки серии 800 с внешним интерфейсом обеспечивают комплексный оперативный контроль и управление системами охлаждения в розничных продовольственных магазинах. Вобрав в себя новейшие технологии, системный управляющий блок предоставляет в распоряжение конечного пользователя максимально возможное количество полезных функций для оптимизации энергопотребления, гибкого контроля и управления, в том числе через веб-интерфейс.

AK-EM 800
AK-EM 800 является программным средством управления в масштабах предприятия, разработанным компанией Danfoss для предприятий розничной торговли продовольственными товарами. AK-EM 800 — многопользовательский программный продукт, который может быть установлен на распределенных серверах и ПК. Он имеет централизованную архитектуру, обеспечивающую управление аварийными сигналами, автоматический сбор данных, а также создание отчетов о качестве продуктов питания.

AK-ST 500
Программа представляет собой усовершенствованное приложение для обслуживания и ввода в эксплуатацию холодильных установок.

AK-SC 255
Выпуск Danfoss AK-SC255 прекращен. Программное обеспечение по-прежнему можно скачать по приведенной ниже ссылке.
В качестве замены рекомендуется контроллер серии AK-SM800.

AK-SC 355
Выпуск Danfoss AK-SC355 прекращен. Программное обеспечение по-прежнему можно скачать по приведенной ниже ссылке.
В качестве замены рекомендуется контроллер серии AK-SM800.

AKM
AKM является компьютерной программой, предназначенной для настройки, ввода в эксплуатацию, регистрации и вывода данных, обработки аварийных сигналов и ежедневного оперативного контроля работы холодильных установок.

Обучающая программа-тренажер AKD LCP
Это приложение демонстрирует простоту программирования инвертора Danfoss AKD 102 для розничных продовольственных магазинов. В этом пользователю помогает «мастер настройки».

Pack Calculation
Приложение Pack Calculation позволяет сравнивать годовое энергопотребление различных холодильных установок. Помимо прочего, предусмотрена возможность сравнения транскритических систем на CO2 с традиционными системами охлаждения. Сравнение показателей выполняется приложением применительно к географическому расположению системы. Данный полезный инструмент содержит 11 схем типичных циклов охлаждения и более 4000 моделей имеющихся на рынке компрессоров.
Свяжитесь с нами
Для получения дополнительных сведений обратитесь к специалистам Danfoss.