Любой стадион — это сложный инженерный объект. Его работу регламентируют сотни нормативов. Решения и продукты «Данфосс» для систем отопления, вентиляции, тепло- и холодоснабжения, частотно-регулируемые приводы и кабельные системы обогрева повышают эффективность работы инженерных систем и помогают строить стадионы, отвечающие мировым стандартам.
«Волгоград Арена» — это уникальный стадион международного уровня, на котором прошли матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Вместимость комплекса — 45 тысяч мест. По итогам экологической сертификации «РУСО. Футбольные стадионы», оценивавшей уровень энергоэффективности, безопасности и ряд других показателей, стадион занял первое место. Было отмечено, что автоматизация управления инженерными системами и диспетчеризация дают экономию от 20 до 70 % энергетических ресурсов при эксплуатации объекта.

Здесь был применен ряд решений на основе оборудования «Данфосс». Учитывая особенности российского климата, проектировщики предусмотрели установку системы жидкостного низкотемпературного подогрева газона на футбольном поле. Система подогрева, состоящая из блока регулирования, теплообменника в ИТП и трубопроводов подогрева, при изменчивых погодных условиях позволяет продлить сезон в осенний период при среднесуточной температуре ниже 2 °C и до –10 °C, а весной обеспечивает оттаивание, просушивание газона и создание благоприятных условий для роста травы. Погодное регулирование и частотное управление циркуляционными насосами в контуре системы подогрева с водным раствором пропиленгликоля обеспечивают устойчивую работу при колебаниях температуры наружнего воздуха и изменениях расхода теплоносителя.
Системы отопления и вентиляции присоединены к сетям по независимой схеме с использованием теплообменников «РИДАН». Для компенсации переменных нагрузок и давления теплоносителя от городской котельной на вводе в ИТП стадиона установлен уникальный пилотный регулятор перепада давлений с широким динамическим диапазоном регулирования.
Работой контуров подогрева поля, систем отопления, горячего водоснабжения и вентиляции помещений стадиона управляет автоматика теплового пункта. При проектировании в контурах предусмотрено резервирование ряда компонентов, в числе которых теплообменники и регулирующие клапаны.
Комфортный микроклимат для спортсменов и гостей создают решения «Данфосс» для автономного регулирования температуры воздуха в помещениях: на отопительных приборах установлены терморегуляторы, в узлах управления воздухонагревателями и воздухоохладителями вентиляционных установок — регулирующие клапаны с электроприводами, а для стабилизации перепадов давлений на элементах трубопроводной сети применены балансировочные клапаны. Энергосберегающие решения «Данфосс» применены и в холодильном центре при обвязке холодильных машин, пластинчатых теплообменников и насосных групп, что обеспечивает стабильный расход в сети и эффективное энергопотребление.
Для обеспечения горячего водоснабжения реализована независимая двухступенчатая схема, а также используется энергосберегающий режим преднагрева ГВС с рекуперацией тепла от чиллера.
При проектировании стадиона были использованы решения и на основе электрических кабельных систем DEVI. В частности, системы наружного обогрева позволяют беспрепятственно отводить талую воду с кровли, а внутреннего — осуществляют подогрев полов в помещениях командных раздевалок и медицинского осмотра.
«Все, что сейчас реализовано на этом объекте, — это постоянная совместная работа вместе со специалистами производителей оборудования, в том числе «Данфосс», который занимался гидравликой, что действительно позволило реализовать очень смелые технические задачи, экономически целесообразные. При этом мы имеем совершенно колоссальные возможности по пусконаладке и вводу в эксплуатацию этого объекта», — Александр Афиногенов, генеральный директор ООО «АСП».