Новое строительство
Адрес: Екатеринбург
Дата: 2016 г.
В Екатеринбурге в декабре 2016 г. сдано в эксплуатацию высотное здание — башня «Исеть». Это многофункциональный комплекс (МФК) с жилыми апартаментами премиум-класса общей площадью более 70 тыс. кв. метров. Небоскреб возведен в рамках застройки квартала «Екатеринбург-Сити». Функции генподрядчика и технического заказчика выполнил «Инженерно-строительный центр УГМК». Концепцию разработало архитектурно-инженерное бюро Werner Sobek, имеющее в мире репутацию инновационной компании и уделяющее особое внимание энергосбережению и экологичности.
Проект представляет собой 52-этажную башню высотой 209 метров. На 1–5-м этажах размещаются торговые залы и предприятия сервиса, 18-метровый бассейн и СПА-зона. На 6–50-м этажах — 225 апартаментов площадью 80–500 кв. метров. Четыре этажа являются техническими, где установлено оборудование, отвечающее за жизнеобеспечение здания. Оборудован четырехуровневый подземный паркинг.
Источником тепловой энергии в здании служит крышная котельная. Автоматика в индивидуальных тепловых пунктах (ИТП) регулирует режим работы системы теплоснабжения в зависимости от погодных условий и реальной потребности в тепловой энергии. Система отопления организована с горизонтальной разводкой и применением квартирных тепловых пунктов (КТП). Комфортный микроклимат помогает поддерживать центральное кондиционирование с использованием чиллера. Внутренние блоки – фанкойлы –работают на охлаждение и обогрев и имеют дистанционное управление. Воздухообмен обеспечивают центральные приточные и вытяжные установки с поквартирным распределением.
В здании в полной мере использован принцип «умного дома». Для реализации задач по автоматизации инженерных систем, внедрения дистанционного контроля и управления оборудованием были применены технические решения «Данфосс». Разработанные инженерами компании технологии позволили осуществить регулирование систем тепло- и холодоснабжения, отопления и вентиляции на общедомовом и индивидуальном уровнях. Благодаря этому создана полноценная климатическая система с максимальным уровнем энергоэффективности.
В зональных ИТП за регулирование теплопотребления отвечают клапаны проходные типа VFM2 и VВ2 и трехходовые VF3. Управляемые электроприводами серий AMV и AME, регуляторы автоматизируют управление расходом теплоносителя. Клапаны разработаны специально для длительного функционирования в системах централизованного теплоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

При повышении регулируемого перепада давлений включается автоматический регулятор AFP/VFG2. Оборудование устанавливается как на обратном, так и подающем трубопроводе. Для монтажной наладки трубопроводных систем тепло- и холодоснабжения предназначен балансировочный клапан MSV-F2. Главная функция –– обеспечение расчетного потокораспределения –– позволяет менять и фиксировать пропускную способность трубопроводов. При необходимости он может выполнять задачу перекрытия благодаря герметичному затвору.
В ИТП в широком диапазоне представлена современная запорная арматура «Данфосс», в том числе краны шаровые типа JIP-FF/GF, JIP-FF, JIP-WW, затворы дисковые VFY-WH и сетчатые фильтры.
В системе вентиляции здания тоже применяется сочетание автоматики и преднастроенных балансировочных клапанов, которые обеспечивают эффективную работу смесительных узлов приточных установок. Для управления процессом смешения потоков в зависимости от нагрузки служит трехходовой седельный регулирующий клапан VRG3 с логарифмической характеристикой. Он комбинируется с электроприводом серии AMV. Это оборудование с оптимальным соотношением цена–качество для систем тепло- и холодоснабжения.
Ручные балансировочные клапаны типа MSV и здесь отлично выполняют задачу ограничения расхода теплоносителя. При этом в модификации MSV-BD функции балансировки и запорной арматуры не зависят друг от друга, что позволяет перекрывать поток, не сбивая настройки. В смесительных узлах также представлены шаровые краны типа JIP, дисковые поворотные затворы и сетчатые фильтры.
В системе холодоснабжения в полной мере использованы возможности автоматизации и удаленного управления с регулированием в соответствии с расчетными настройками. В обвязке файнкойла применен двухпозиционный шаровой клапан с электроприводом AMZ112, контролирующий расход исходя из потребностей. Для индивидуального учета установлен квартирный теплосчетчик Sonometer1100 в версии без тепловычислителя, в составе которого предусмотрены ультразвуковой датчик расхода воды и датчики температуры типа Pt 500.

Регулирование в системе кондиционирования осуществляется с помощью ручных балансировочных клапанов с измерительным ниппелем и дренажным краном USV-I и популярных MSV-F2. Точность измерения, простота в настройке и надежность при эксплуатации делают данное оборудование незаменимым в подобных применениях.
Автоматизацию регулировки в смесительных узлах вытяжных установок идеально осуществляют трехходовые клапаны VRG3, управляемые редукторными электроприводами AMV. Они разработаны для данного применения. А за расчетное потокораспределение отвечают бюджетные ручные MSV-F2.
Холодильные центры на 18-м, 31-м и 52-м этажах запроектированы с использованием регулирующих трехходовых клапанов VFG33, выполняющих смесительную функцию, универсальных клапанов типа VF3 и MSV-F2, а также соленоидных клапанов.
В гликолевом контуре холодильной машины установлены клапаны типа VF3 и MSV-F2 и дисковые поворотные затворы Sylax VFY-WG, Sylax VFY-LH, LYCENE.
В системе отопления автоматическое регулирование применено на отопительных приборах и для контроля расхода на стояках. На подземных уровнях и в общественной зоне каждый радиатор оборудован терморегулятором RА-N с термостатическим элементом RA 2940 и запорным клапаном RLV. За балансировку отвечает автоматический балансировочный клапан ASV-PV с клапаном-партнером типа ASV. Данное решение позволяет добиться повышения эффективности системы отопления на 20 %, равномерного распределения тепла и обеспечивает бесшумную работу СО.
В апартаментах отопительные приборы снабжены терморегуляторами RА-N и запорными клапанами типа RLV. Термоэлектрический мини-привод TWA-A обеспечивает двухпозиционное управление предварительно настраиваемым радиаторным регулирующим клапаном. Для удобства владельцев апартаментов привод оснащен визуальным индикатором хода. На стояках – идеальная комбинация клапанов типа ASV.
В системе водоотведения также можно найти оборудование «Данфосс» – это затворы WFY-WH и VFY-WH, обратные клапаны EAGLE.
В башне «Исеть» реализованы современные технические решения, гарантирующие безопасность и комфорт для жильцов высотного здания. Разработанные в «Данфосс» технологии обеспечивают эффективную работу инженерных систем, отвечающих за жизнеобеспечение. Оборудование легко применять при проектировании – составлены номограммы для выбора клапанов и запорной арматуры, удобно, и просто – при монтаже и дальнейшей эксплуатации. Инженеры компании принимают участие в подборе и составлении спецификаций. Поставка оборудования от одного производителя гарантирует высокий уровень технической поддержки, сервисного обслуживания и конкурентные цены. Все это позволяет каждый проект сделать уникальным, максимально эффективным и удобным для потребителя.