В течение двух лет были модернизированы тепловые пункты 1079 объектов технологического и коммунального назначения РЖД по всей стране. В зданиях с централизованным теплоснабжением вместо элеваторных узлов установлены автоматизированные блочные индивидуальные тепловые пункты с системой погодного регулирования (БИТП). В общей сложности поставлено 1250 модулей автоматизированных узлов управления (АУУ) и блоков ГВС.
Для управления всеми БИТП специалистами инженерной компании «Транс Менеджмент Центр», реализовавшей проект, построена современная система диспетчеризации на основе SCADA с централизованным мониторингом. Сбор информации в системе диспетчеризации осуществляется от электронных контроллеров ECL Comfort 310 производства «Данфосс» с помощью размещенного в нем порта Ethernet, обеспечивающего передачу данных и управление контроллером посредством стандартного протокола Modbus/TCP. Оператор имеет возможность отслеживать до 10 параметров по БИТП на любом объекте, а также управлять отпуском тепла с диспетчерского пункта. Каждый объект имеет свой уникальный паспорт, что позволяет выполнить точную настройку теплопотребления для достижения максимального эффекта энергосбережения. В системе ведется журнал событий, в котором регистрируется вся информация о категориях и событиях.

Согласно отчетам SCADA в результате автоматизации регулирования теплопотребление в среднем уменьшилось на 26 %. На отдельных объектах зарегистрировано снижение уровня потребления тепла до 35 %. Только на объектах Московской, Северной, Западно-Сибирской и Восточно-Сибирской железных дорог годовая экономия составила порядка 5 тыс. Гкал. Это позволило практически на четверть уменьшить затраты ОАО «РЖД» на покупку тепловой энергии от внешних теплоснабжающих компаний, выполнив одну из целей проекта.
В качестве оборудования для замены элеваторных узлов «Данфосс» были предложены АУУ блочного исполнения. В случае необходимости поставлялись БИТП для управления системой ГВС. Для массовой и оперативной поставки БИТП на региональные объекты «РЖД» компания «Данфосс» использовала свою российскую производственную базу и отлаженную систему логистики. Каждое собранное изделие прошло полную проверку на качество, контроль сварных швов, электрических соединений, были проведены гидро- и электротесты.