Комплексная модернизация системы отопления МКД
Комплексные исследования, проведенные на базе трех многоквартирных жилых домов в Москве, показали, что
однотрубные системы отопления можно модернизировать за счет применения автоматики и регулирующего оборудования. Это позволяет приблизиться к уровню энергоэффективности, как и при двухтрубной системе отопления. В результате эксперимента, длившегося в течение трех отопительных сезонов, было получено 45% экономии тепловой энергии и повышена надежность системы отопления при создании комфортного температурного режима для жителей.
В итоге комплексной модернизации отопительной системы достигнуто снижение потребления тепловой энергии на 45% в целом по зданию за отопительный сезон. Ключевым моментом также стало повышение уровня комфортности и, как следствие, отсутствие жалоб на некачественное отопление. Применение индивидуального регулирования температурного режима позволяет каждому потребителю следить за уровнем расхода тепловой энергии. При этом в отдельных квартирах, наиболее экономные жители уменьшили теплопотребление на 60-70%.
Перед началом эксперимента в зданиях были установлены общедомовые теплосчетчики и проведен капитальный ремонт, включающий установку навесных вентилируемых фасадов и пластиковых окон.

В итоге комплексной модернизации отопительной системы достигнуто снижение потребления тепловой энергии на 45% в целом по зданию за отопительный сезон. Ключевым моментом также стало повышение уровня комфортности и, как следствие, отсутствие жалоб на некачественное отопление. Применение индивидуального регулирования температурного режима позволяет каждому потребителю следить за уровнем расхода тепловой энергии. При этом в отдельных квартирах, наиболее экономные жители уменьшили теплопотребление на 60-70%.
Перед началом эксперимента в зданиях были установлены общедомовые теплосчетчики и проведен капитальный ремонт, включающий установку навесных вентилируемых фасадов и пластиковых окон.
В 2009 году в домах №53 и №59 была проведена различной глубины модернизация систем отопления, а в доме №51 эти работы не проводились. Элеваторные тепловые узлы заменены на автоматизированные узлы управления (АУУ). Для поддержания температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха в тепловых пунктах применены контроллеры ECL Comfort 310 c приложением А 231, оснащенные коммуникационными модулями, что позволяет не только управлять системой отопления, но и контролировать состояние теплового пункта, оповещать об аварийных ситуациях, например, об отключении питания щита управления, открытии дверей помещения АУУ, затоплении помещения. Контроллер дает также возможность осуществлять мониторинг системы по многим параметрам и передавать информацию через интернет-соединение.

Одновременно на всех отопительных приборах в квартирах обоих зданий смонтировали автоматические радиаторные терморегуляторы. Таким образом, жильцы получили возможность устанавливать в каждой комнате комфортную для себя температуру.
В доме №59 дополнительно проведена автоматическая балансировка системы отопления по стоякам, которая поддерживает равномерную подачу тепла по всем этажам.
Кроме того, в 2010 г. в доме №59 была впервые в России применена технология термостатирования стояков отопительной системы за счет модернизации автоматических балансировочных клапанов AB-QM путем их оснащения термостатическими элементами QT, схожими по принципу действия с радиаторными терморегуляторами. При перегреве стояка это устройство пропорционально прикрывает клапан, на котором оно смонтировано, уменьшая расход теплоносителя в контуре.
В целом эти мероприятия позволили добиться экономии 45% тепловой энергии при создании комфортных температурных условий проживания для жильцов экспериментального дома.