Модернизация систем горячего водоснабжения (ГВС) и улучшение работы систем отопления. Набережные Челны. 2005-2009 гг.
В Набережных Челнах реализовано несколько этапов проекта по модернизации систем горячего водоснабжения (ГВС) и улучшению работы систем отопления, инициированного городской администрацией и ОАО «Татэнерго». В итоге проведенных мероприятий значительно сократилось потребление тепловой энергии в жилых зданиях и снижен размер платежей населения за отопление и горячее водоснабжение в среднем на 17-19%. За пять лет суммарное потребление горячей воды в Набережных Челнах сократилось на 23% при росте подключения нового жилья, а теплопотребление в пересчете на квадратный метр жилой площади уменьшилось более чем на 21%.
Толчком для коренной модернизации работы тепловых сетей послужил фактический коллапс городской системы теплоснабжения, которая не могла обеспечить качественное горячее водоснабжение, а также удовлетворить потребности быстро растущего города в тепле. Принимаемые для исправления ситуации полумеры в конечном итоге привели к необратимым последствиям. Например, к отключению гидроэлеваторов, после чего системы ГВС большинства жилых зданий оказались присоединены к тепловым сетям напрямую. То есть в дома могла пойти нагретая до 150°С сетевая вода, что увеличивало риск аварий и создавало реальную опасность для потребителей.
По данным энергоаудита, в тот период в городе в рабочем состоянии находились около 8% элеваторных узлов. Поэтому температурный график источника тепла пришлось изменить, ограничив максимальное значение температуры сетевой воды в 105 °С.
Результатом этого стало нарушение режима работы городской теплосети, исправить которое традиционными методами уже не представлялось возможным.
Все началось с модернизации 23 жилых домов в микрорайоне №62. В зданиях были установлены автоматизированные узлы управления (АУУ) и узлы коммерческого учета тепловой энергии.
«Оборудование «Данфосс» начали устанавливать в 2004 году. Действительно, убедились в том, что есть экономический эффект.» — Занфир Хазивавьев, главный инженер управляющей компании «Махалля»
За счет этих работ фактическое теплопотребление зданий опустилось ниже проектного более чем на 20%. А по сравнению с домами, где модернизации не было, потребление оказалось в 1,5 раза меньше. При этом балансировка отопительных систем по стоякам и установка радиаторных терморегуляторов не производилась.
Срок окупаемости проведенных энергоэффективных мероприятий составил четыре года. Затем реализация проекта продолжилась: к началу отопительного сезона 2008-2009 гг. в Набережных Челнах было запущено в эксплуатацию 297 индивидуальных тепловых пункта в жилых домах. В результате модернизации на начало 2011 года автоматика установлена более чем на тысяче тепловых узлов. В настоящее время в итоге многолетней работы все многоквартирные жилые дома оснащены автоматизированными индивидуальными тепловыми пунктами с погодозависимым регулированием.