Контроль над энергопотреблением и микроклиматом
В 2018 году в Нижнем Новгороде была сдана в эксплуатацию первая очередь жилого комплекса «Маршал Град». Единый ансамбль представляет собой четыре кластера, в каждом из которых 25-тиэтажная башня с прилегающими корпусами от 8 до 12 этажей. Всего в комплексе почти 1700 квартир.
Проект разработан и реализован компанией «Объектстрой». В системах теплоснабжения, отопления и горячего водоснабжения использовано самое современное инженерное оборудование. Регулирование потребления тепла здесь автоматизировано на общедомовом и квартирном уровнях.
Для каждой очереди предусмотрено по четыре индивидуальных тепловых пункта. В них установлены БТП «Данфосс», оснащенные автоматикой для погодного регулирования теплоснабжения и теплообменником для подготовки ГВС. За счет автоматизации БТП объем подачи теплоносителя в систему подстраивается под температуру наружного воздуха, а применение пластинчатого теплообменника позволяет подготавливать горячую воду непосредственно в доме, что значительно улучшает качество водоснабжения.

С помощью контроллера ECL 310 тепловой пункт подключен к системе диспетчеризации, что обеспечивает дистанционный контроль и регулирование всех параметров с пульта оператора, а также доступ к архиву данных.
В домах жилого комплекса предусмотрена современная и удобная поквартирная разводка системы отопления. На этажах в специальных нишах установлены распределительные шкафы. Автоматическая балансировка узлов отопления позволяет равномерно распределять теплоноситель по всем помещениям при любых нагрузках и обеспечивает стабильный перепад давлений. В квартирах нет привычных вертикальных стояков отопления. Радиаторы оборудованы регулирующими клапанами с газонаполненными термоэлементами, которые быстро реагируют на изменение температуры воздуха в помещении и обеспечивает требуемый комфорт, а кроме того, позволяют значительно экономить на платежах за тепло.
Комплекс технических решений по автоматизации систем теплоснабжения и отопления обеспечивает их высокую энергоэффективность. При этом жители «Маршал Града» могут самостоятельно контролировать микроклимат в своих квартирах и энергопотребление.