Точное регулирование параметров климатических систем с использованием комбинированных клапанов
В 2018 году завершился ввод в эксплуатацию нового московского бизнес-отеля Petrovsky Park, ставшего первым представителем бренда Hyatt Regency и вторым из сети Hyatt в столице. Значимой составляющей сервиса мирового класса стала инновационная система управления микроклиматом, реализованная с применением разработок «Данфосс».
Центральное кондиционирование, совмещающее функции охлаждения и подогрева воздуха, уже давно является стандартом для гостиниц столь высокого уровня. При этом постояльцам, арендаторам офисов и владельцам апартаментов необходима возможность точного индивидуального регулирования температуры для создания комфортного микроклимата. Чтобы удовлетворить растущие требования, внедряются сложные системы управляемого воздухообмена и температурного контроля, включающие большое количество регулирующей арматуры. Однако по мере увеличения масштабов зданий настройка и эксплуатация таких систем становятся все сложнее и дороже, а их энергоэффективность падает. Поэтому «Данфосс» создает комплексные решения, позволяющие оптимизировать сложные схемы и лучше согласовать между собой их элементы, повысив тем самым управляемость и энергоэффективность.
Пример такого решения — комбинированные балансировочные клапаны AQT (AB-QM). При оснащении электроприводом это устройство способно выполнять одновременно три функции: регулирующего клапана, автоматического ограничителя расхода и регулятора перепада давления. Установка клапана в узлах управления систем тепло- и холодоснабжения позволяет не только существенно упростить их проектирование, монтаж и наладку, но и обеспечить гораздо более высокую точность регулирования, а заодно повысить энергоэффективность системы до 25 %.
Именно такое решение было реализовано в апартаментах отеля Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park, где клапаны AQT с термоэлектрическими приводами ABN установили в узлах регулирования фанкойлов всех апартаментов, включая люксы Petrovsky Suite и Diplomat Suite. Благодаря такому решению контроль и регулирование температуры воздуха в номерах могут осуществляться как централизованно, через систему диспетчеризации, так и с помощью комнатных термостатов. Для дополнительного снижения энергозатрат в отеле была реализована схема рекуперации тепла систем вентиляции.
Круглый год центральные приточные установки подают во все апартаменты свежий воздух. В целях снижения энергозатрат на нагрев в зимний период он предварительно подогревается в гликолевом рекуператоре с промежуточным теплоносителем, после чего поступает в калорифер первого подогрева. И уже затем происходят адиабатное увлажнение и нагрев в калорифере второго подогрева до расчетной температуры +21 °C. В летний период температура наружного воздуха, напротив, понижается в охладителях приточных установок до +12,1 °C, а затем он нагревается в калорифере второго подогрева до +23 °C. Это базовые значения температуры, а более точное индивидуальное регулирование доступно в апартаментах, где установлены комнатные термостаты. И все оборудование работает как единая система.

«Применение клапанов типа AB-QM Danfoss дает нам заметное преимущество относительно традиционных систем холодоснабжения и теплоснабжения, потому что совмещенный клапан поддерживает как задачи балансировки, так и задачи регулирования. Поэтому в нашем варианте мы получаем и экономический эффект, и в то же время выполняем свою задачу. То есть эти клапаны работают достаточно надежно именно в этих двух направлениях: балансировки и поддержания регулирования. В гостиницах задача регулирования проявляется очень заметно, потому что в разных частях системы, которые у нас заведены в номера и в общественные зоны, необходимо одновременно поддерживать разные температурные диапазоны. Эта система нам обеспечивает необходимую задачу без разбалансировки», комментирует Анатолий Черников, главный инженер отеля «Хаятт Ридженси Москва Петровский Парк».