Новое строительство
Адрес: г. Екатеринбург
Дата: 2006-16 гг.
Оборудование: регулирующие клапаны, электроприводы, запорная арматура
Торгово-развлекательный центр «Гринвич» на момент завершения его строительства в 2016 г стал самым большим в Екатеринбурге — его площадь превысила 330 тыс. м². На четырех уровнях находятся многочисленные торговые галереи, фудкорты, развлекательный центр и многозальный кинотеатр. В проекте были реализованы современные технологии для повышения уровня энергоэффективности и создания комфортного микроклимата в различных зонах комплекса.
При проектировании систем теплоснабжения и отопления применены решения компании «Данфосс», которые обеспечивают автоматизацию регулирования теплопотребления.
В системе теплоснабжения ТРЦ функционируют 3 индивидуальных тепловых пункта (ИТП), в каждом из которых реализованы контуры отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. В основе инженерных схем — теплообменники «Ридан», регулирующая и запорная арматура производства «Данфосс».
Ограничение расхода теплоносителя в контуре отопления осуществляет клапан седельный проходной VB2 в комплекте с электроприводом AMV 20. Оборудование автоматически открывает или закрывает подачу в соответствии с сигналом контроллера. Для зашиты системы отопления от перегрева используется регулятор температуры прямого действия AFT/FVG2, который представляет собой сочетание клапана и термостатического элемента. За расчетное потокораспределение отвечают ручные балансировочные клапаны MSV-F2 и MSV-BD, которые позволяют менять и фиксировать пропускную способность трубопроводов.
Качественное регулирование в контуре вентиляции обеспечивает проходной клапан VFM2 в паре с редукторным приводом AME 655. В контуре ГВС за автоматическое регулирование расхода отвечает клапан VB2, снабженный электроприводом AMV 30. Регуляторы типа VВ2 и VFM2 хорошо зарекомендовали себя при длительной работе в системах ГВС, отопления и вентиляции.
В ИТП каждое решение по регулированию обеспечивает потребление тепла в соответствии с расчетными значениями и с реальными потребностями. При этом арматура, в составе которой шаровые краны JIP Standard, надежно перекрывает поток теплоносителя при высоких термомеханических нагрузках со стороны трубопровода.
Система внутреннего отопления ТРЦ — двухтрубная с вертикальной и горизонтальной разводкой. Здесь применены полимерные материалы — металлопластиковые трубы. Регулирование стояков производится автоматически за счет балансировочной пары клапанов ASV-PV/ASV-M. Отопительные приборы снабжены автоматическими терморегуляторами типа RA-N с термостатическими элементами. Подобная комбинация увеличивает эффективность системы отопления в среднем на 20%.

Тепло- и холодоснабжение вентиляционных приточно-вытяжных приточек регулируют трехходовые клапаны VRG3 различных диаметров, снабженные электроприводами AME 435. В обвязке агрегатов применяются ручные балансировочные клапаны MSV-C и MSV-F2, шаровые латунные краны BVR. Реализованная схема гарантирует эффективное энергопотребление в соответствии с потребностями и в сочетании с системой автоматизации позволяет поддерживать заданные параметры вне зависимости от нагрузки внутри помещений различного предназначения.
Холодоснабжение в ТРЦ спроектировано и смонтировано по принципу переменного расхода в конфигурации «чиллер-фанкойл». За автоматическую регулировку в фанкойле отвечает комбинированный динамический балансировочный клапан АВ-QM. Благодаря данному решению поддерживается расчетный расход и в помещении обеспечивается заданная температура. Как показывает практика, за счет предложенной технологии снижаются затраты при монтаже и наладке системы холодоснабжения. Также обеспечивается высокий уровень унификации и снижение издержек при эксплуатации.
«Технические решения «Данфосс» доказали свою эффективность и надежность с ввода в эксплуатацию первой очереди ТРЦ. Поэтому вопросов, что лучше применять при реализации следующих проектов, не было. Автоматические и ручные балансировочные клапаны позволяют точно ограничивать расход, осуществляя регулирование по необходимой схеме. Запорная арматура в полной мере отвечает заявленным характеристикам. Благодаря типовым решениям удалось значительно унифицировать оборудование, что упрощает его обслуживание. Также снижаются затраты при эксплуатации. Инженеры «Данфосс» оказали помощь в проектировании и при настройке инженерных систем. К примеру, у нас была необходимость поставить теплообменники на консервацию без заполнения водой. Эта процедура, а затем и подключение теплообменных аппаратов, была квалифицированно выполнена силами сервисных партнеров компании «Данфосс», сообщил Кирилл Стрельницкий, начальник отдела инженерных систем ООО «ИнвестТоргСтрой».