В Екатеринбурге в квартале «Екатеринбург-Сити», построен многофункциональный культурно-просветительский и деловой комплекс, в котором разместился Президентский центр им. Б.Н.Ельцина. Торжественное открытие состоялось 25 ноября 2015 года.
Здание состоит из 9 этажей, общая площадь помещений 88 тыс. кв. м. Три этажа занимает «Ельцин-центр»: здесь расположились музей, образовательный и детский центры, арт-галерея, конференц-зал, архив, библиотека. Большая часть здания отведена под коммерческие предприятия — офисы, магазины, зоны общественного питания. В конце мая 2017 г. на верхнем этаже открылся комплекс апартаментов «Резиденция». На площади 1 тыс. кв. м находятся 10 номеров, оборудованные системой «умный дом».
Для здания общественного назначения с разноплановыми помещениями и большим потоком посетителей требовалось организовать качественную систему вентиляции. Было разработано техническое решение, позволяющее создать оптимальные микроклиматические условия для комфортного пребывания людей. Приточные вентиляционные установки обеспечивают постоянный приток свежего воздуха, подогретого или охлажденного в зависимости от времени года.
В основе узла холодоснабжения приточной установки находится автоматический комбинированный балансировочный клапан типа AB-QM. За его функционирование отвечает редукторный электропривод с аналоговым управлением серии AME. Устройство обеспечивает одновременно ограничение и стабилизацию расхода в системах с постоянными гидравлическими характеристиками.
Элементами технического решения также являются: дисковые поворотные затворы WFY-WH, краны шаровые BVR, фильтры сетчатые FVF, автоматические воздухоотводчики с резьбовым присоединением, балансировочные клапаны MSV-BD и MSV-F2. Для балансировки трубопроводов при разводке по этажам были использованы автоматические балансировочные клапаны — регуляторы перепада давления ASV-PV и ручные балансировочные клапаны MSV-BD и MSV-F2. В обвязке узлов, обеспечивающих кондиционирование помещений под офисы, также установлены автоматические клапаны AB-QM с постоянным расходом. Управление оборудованием обеспечивают электроприводы типа TWA-Z(НЗ).
-
Приводы для комбинированных балансировочных клапанов AQT/AQFДля раскрытия всех преимуществ, которые дают функции балансировки и регулирования, изделия серии AQT/AQF Danfoss должны использоваться вместе приводами, которые управляются комнатными термостатами или системой управления зданием. Компания Danfoss предлагает широкий выбор приводов — от моделей, управляемых двухпозиционным сигналом в зависимости от температуры, до цифровых редукторных приводов с соединением по шине.