Энергоэффективные технологии для наукограда
В 2013 году на карте России появился город будущего, экономика которого основана на инновационных технологиях. Иннополис — спутник Казани. Ядром нового города стали университет и особая экономическая зона технико-внедренческого типа. Федеральный ВУЗ создан для подготовки отечественных IT-специалистов, а ОЭЗ — для привлечения со всего мира IT-компаний. Перспективная численность города к 2030 году составит 155 тысяч человек. Здесь все соответствует принципу «живи — учись — работай — отдыхай».
Обеспечение высокой энергоэффективности зданий и сооружений является одним из обязательных условий при строительстве. Для решения поставленных задач при создании инженерных систем проектировщики обратились к техническим решениям «Данфосс». Разработки инженеров компании применены в системах теплоснабжения, отопления и горячего водоснабжения многих объектов.
Для 6-этажных жилых домов реализовано типовое техническое решение. ИТП оснащен средствами автоматики, необходимыми для функционирования систем отопления и горячего водоснабжения. Для системы отопления применены автоматический регулирующий клапан c электроприводом и регулятором температуры и перепада давлений, теплообменник «Ридан», шаровые краны, затворы и обратные клапаны.
В контуре горячего водоснабжения на 84 квартирный дом использован двухступенчатый моноблок «Ридан». Такое решение значительно дешевле и требует меньше места. Для 24-квартирного здания достаточно одноступенчатого теплообменного аппарата.
За соблюдением температурных режимов в СО и ГВС следит погодозависимая автоматика на базе электронного контроллера ECL Comfort с функцией погодной компенсации. Система отопления здания выполнена на основе горизонтальной двухтрубной разводки с вертикальными стояками в общих холлах. В технических подвалах установлены автоматические регуляторы перепада давлений типа ASV-PV с запорно-измерительным клапаном ASV-I и стальные фланцевые шаровые краны типа JIP.
Для равномерного распределения тепла между потребителями на каждом этаже в распределительных узлах применены автоматические регуляторы перепада давлений. Здесь же смонтированы квартирные теплосчетчики.
Для лучевой разводки отопления внутри квартир использованы небольшие коллекторы с ручными балансировочными клапанами типа MCV-BD для точной настройки теплопотребления и латунными шаровыми кранами.
Отопительные радиаторы в помещениях оснащены автоматическими терморегуляторами типа RA-N/RA8940. Также в жилых комнатах установлены двухтрубные фанкойлы системы центрального кондиционирования. Холодильная установка — чиллер — расположена на крыше здания.
Многоэтажный учебно-исследовательский корпус университета площадью 31 тыс. кв. м построен с перспективой расширения до 50 тыс. кв. метров. В студенческом кампусе 4 общежития, общая площадь которых свыше 35 тыс. кв. метров. В этих зданиях ИТП аналогичны тем, которые установлены в жилых домах. Отопление организовано по двухтрубной схеме с применением автоматических балансировочных клапанов на стояках. Отопительные приборы оснащены автоматическими радиаторными терморегуляторами. Кроме того, в здании университета создана система центрального кондиционирования.
В ИТП трехэтажного спортивного комплекса тот же типовой проект. В системе отопления использована комбинированная разводка — двухтрубная стояковая и горизонтальная. Это связано с различным назначением и режимом теплоснабжения внутренних помещений. На стояках установлены автоматические балансировочные клапаны, на отопительных приборах — радиаторные терморегуляторы. В помещениях большого спортивного зала и бассейна организована система воздушного отопления с применением автоматических и ручных балансировочных клапанов. Идентичные схемы реализованы при создании систем теплоснабжения и отопления в медицинском центре, школе и детском саду.
В зданиях с автоматизированной двухтрубной системой отопления и поквартирным учетом тепла его потребление на 25-35% ниже, чем в многоквартирном жилом фонде в среднем по России. Это дает не только значительную экономию на оплате коммунальных услуг для жильцов, но и снижает нагрузку на генерирующие мощности. Поэтому одна и та же котельная или ТЭЦ может обеспечивать потребности жилого фонда в 1,5-2 раза большего объема. В результате снижается нагрузка на тепловые сети и расход топлива, увеличиваются темпы и возможности застройки и развития городской инфраструктуры.

Значительно снижает тепловую и электрическую нагрузку на источники энергоснабжения уникальное решение, применённое в административно-деловом центре им. А.С. Попова в технопарке ОЭЗ «Иннополис». Огромная система рекуперации с использованием в качестве внутренних блоков 202-х тепловых насосов обеспечивает быстрый перенос тепловой или холодильной энергии из одного помещения в другое. Здание имеет форму тора, общая площадь — 43 тыс. кв. метров. На семи этажах расположены открытые офисные помещения с возможностью выбора необходимой планировки, зоны общего пользования и многофункциональный конференц-зал. Реализация совмещенной системы на отопление и охлаждение на базе доступных в здании тепловых ресурсов обеспечивает высокий коэффициент энергетической эффективности (COP).
Созданная конфигурация представляет собой замкнутую водяную петлю. В техническом подвале проложены магистральные трубопроводы с переменными сечениями. Расход теплоносителя обеспечивают два насоса Grundfos управляемые частотно-регулируемыми приводами типа VLT AQUA Drive FC 202. Гидравлическая увязка циркуляционных контуров потребителей осуществляется с помощью балансировочных клапанов типа MSV-F2. Перекрытие потока обеспечивает отсекающая арматура.

Функционирование водяной петли координируется с работой традиционной системы отопления. На стояках СО применены автоматические балансировочные регуляторы типа ASV-PV с ASV-M. В офисах установлены конвекторы с вентиляторами для обдува стеклянных фасадов.
В составе ИТП четыре пластинчатых теплообменника (ПТО) «Ридан»: на догрев воды в водяной петле, на систему отопления, двухступенчатый ПТО в виде моноблока для ГВС, ещё один — для системы вентиляции. Управление оборудованием осуществляется с помощью двух электронных контроллеров ECL 310: с ключом А368 — на отопление и ГВС, с ключом А361 — на вентиляцию. За регулирование расходов теплоносителя на ПТО отвечают регулирующие клапаны типа VFM 2 и VB 2 c электроприводами AME 658 и AMV 20. Также в ИТП на байпасе 1-й ступени системы ГВС применен регулятор перепуска типа AFPA/VFG 2.
В настоящее время развитие масштабного инфраструктурного проекта федерального значения продолжается.
Читайте также: