Современный клинический центр для борьбы с коронавирусом был возведен в Новой Москве всего за несколько недель. Стройка началась 12 марта 2020 года, а уже 20 апреля поступили первые больные. Столь быстрая реализация этого проекта стала возможной благодаря слаженной работе множества компаний, которые выполнили проектирование и монтаж, произвели и поставили оборудование.
На участке в 40 га построено несколько десятков лечебных и диагностических корпусов на 800 пациентов. Предусмотрена возможность расширения до 900 мест, причем каждое из них можно трансформировать в реанимационное. По медицинскому оснащению и обслуживанию Московский клинический центр инфекционных болезней «Вороновское» отвечает мировым стандартам. Комфортные условия созданы для временного проживания медицинского и обслуживающего персонала на 1300 мест.
Несмотря на феноменально короткие сроки строительства, все здания не временные, а капитальные, и срок их эксплуатации рассчитан на десятки лет. Застройщиком проекта выступило АНО «Развитие социальной инфраструктуры», которое привлекло к работам тысячи специалистов ведущих предприятий страны.
Компания «Данфосс» предложила комплексные решения для автоматизации управления инженерными коммуникациями. Оперативно были выполнены заказы по производству, поставке и пуско-наладке оборудования для систем теплоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования.

Генеральным подрядчиком и проектировщиком стала ГК «Мосинжпроект». Созданию рабочей документации в кратчайшие сроки способствовало использование технологий информационного моделирования. Трехмерная графика позволяет увязать в едином плане сразу все здание, открывать любую подсистему, прокладывать трубопроводы и автоматизировать расчеты.
«Данфосс» сделал доступными для BIM-проектирования многие позиции в оборудовании для теплоснабжения. В библиотеке моделей — клапаны автоматической балансировки APT/AQT, ручные клапаны MVT/MNF, теплообменные аппараты «Ридан», приборы учета. Для систем отопления доступны термостатические клапаны RTR-N/G и поэтажные шкафы типа TDU.
АО «Мосгаз» создало в клинике автономную систему теплоснабжения с газовой котельной. Максимальная тепловая нагрузка составляет 12 Гкал, дополнительный котел на 4,5 Гкал находится в резерве. Управление, переключение и контроль параметров полностью автоматизированы.
Распределение потоков теплоносителя на отопление и ГВС в котельной обеспечивают регулирующие клапаны типа VF 2 диаметром 125–150 мм с электроприводами. В схеме также применены балансировочные клапаны Danfoss в широком диапазоне диаметров, от 65 до 300 мм. В контуре отопления установлены три теплообменных аппарата «Ридан» и еще два теплообменника специального исполнения — в системе ГВС. ПТО были изготовлены на заводе компании в Нижегородской области и доставлены на объект за несколько дней.

В системах отопления зданий предусмотрено автоматическое регулирование параметров теплоносителя. В ряде лечебных корпусов за контроль температуры и давления отвечают автоматизированные узлы управления (АУУ). Партнер «Данфосс» — инжиниринговая компания «Кутерм» выполнила монтаж семи АУУ в соответствии с принципиальной схемой № 12 из специализированного «Альбома». В этом документе собраны технические решения типовых проектов ГУП «Мосжилниипроект», уже прошедшие все согласования в МОЭК и Департаменте ЖКХ г. Москвы.
В основе АУУ функционал регулирующего клапана типа VFM2 c электроприводом ARV 152. В схеме применены регулятор подпора AVA, стальные шаровые краны российского производства JIP Standard и сетчатые фильтры. Функцию погодного регулирования обеспечивает электронный контроллер ECL 210 с ключом А230.
Возможность регулирования температуры в каждом помещении клиники предоставляют радиаторные терморегуляторы. На отопительные приборы разных производителей установлены клапаны RTR-N c термостатическим элементом RTR 7090 и типа RA-N c RA 2994.
Для поддержания устойчивых гидравлических режимов в двухтрубных системах отопления монтажники компании ДСК-1 применили современные балансировочные клапаны. На гребенках смонтированных стояков установлено по 4–5 комплектов автоматических регуляторов перепада давлений APT и CNT с использованием фильтров и шаровых кранов типа JIP. Разделение на гидравлические зоны обеспечило независимость стояков от любых изменений работы радиаторных терморегуляторов. Данное решение также упрощает наладку работы системы отопления.
Высокая энергоэффективность инженерных систем лечебного центра — не единственная их особенность. Они выполнены в соответствии со стандартами работы с инфекционными больными: вентиляция с полной очисткой воздуха признана изделием медицинской техники и рекомендована Роспотребнадзором России.

При создании приточных установок были задействованы современные решения. Компании «Веза» и «Русклимат», к примеру, автоматизировали работу вентиляционного оборудования за счет функционала преобразователей частоты серий VLT Micro Drive FC 51 и VLT HVAC Basic Drive FC 101. Большая емкость складов Danfoss Drives обеспечила выполнение заказов точно в срок.
Кроме частотного регулирования электроприводов партнеры «Данфосс» поставили системы управления вентиляционными блоками на базе свободно-программируемых контроллеров MCX. «Русклимат» также выполнил обвязку линейными компонентами холодильных блоков Electrolux на базе спиральных компрессоров Danfoss для систем вентиляции и кондиционирования.
Отдел DEVI подготовил для лечебных и вспомогательных корпусов современные технологии противообледенения. Готовые секции DEVIsnow представляют собой кабельные греющие системы. Комплекты снабжены цифровыми датчиками влажности и температуры. Автоматика на базе контроллера DEVIreg™ 850 размещена в специальных щитах управления. Оборудование надежно защищает кровлю и водосточную систему от образования наледи, а также служит для обогрева водопровода в месте ввода в здание и дренажа работающих кондиционеров.
Важность объектов медицинского назначения сложно переоценить, но на сегодняшний день значительное число находится в удручающем состоянии и требует либо реконструкции, либо полной замены. Опыт проектирования и поставки оборудования для инженерных систем клинического центра «Вороновское» показывает, что компания «Данфосс» готова в кратчайшие сроки предоставить комплексные энергоэффективные решения и высочайший уровень сервиса своим партнерам и заказчикам.