Строительство многофункционального комплекса в Самаре
В 2006 году в Самаре введен в эксплуатацию многофункциональный комплекс «Ладья». В него входят 17- и 25-этажные жилые дома, торговый комплекс, административный корпус, а также подземные паркинги. Большая поверхность остекления и различная высотность зданий традиционно предполагает увеличение тепловых издержек. Однако добиться комфортных условий в помещениях комплекса с минимальными энергозатратами позволило энергоэффективное оборудование Danfoss.
При строительстве комплекса применялись наиболее передовые инженерные решения, в том числе и при проектировании системы теплоснабжения. Источником тепла являются две котельные по 3 МВт, расположенные на кровле жилых домов. Подключение систем отопления и вентиляции осуществляется по независимой схеме через теплообменники, установленные в индивидуальных тепловых пунктах.
Постоянная температура в системе горячего водоснабжения поддерживается с помощью регуляторов температуры прямого действия. Регулирование температуры воды в системах отопления в зависимости от температуры наружного воздуха осуществляется с помощью трехходовых регулирующих клапанов с электроприводами.
Управление работой оборудования и регулирование режимов отпуска тепла и воды потребителям осуществляются автоматически без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Контроль за работой котельных и тепловых пунктов производится из единого диспетчерского пункта.
В жилых домах предусматривается двухзонная система отопления с горизонтальной поквартирной разводкой трубопроводов. Трубопроводы из сшитого полиэтилена c теплоизоляцией уложены в основание пола. Вертикальные стояки из стальных труб расположены в поэтажных коридорах в самостоятельных нишах.
В первом доме в качестве отопительных приборов приняты стальные панельные радиаторы с боковым подключением. На последующих объектах установлены радиаторы с нижним подключением и встроенными термостатическими клапанами.
В зданиях установлены автоматические балансировочные клапаны для поддержания постоянного давления в местах присоединения поквартирной разводки к стоякам. Все отопительные приборы снабжены автоматическими терморегуляторами для поддержания индивидуального температурного режима в помещениях.
Применение этого оборудования позволяет добиться поддержания комфортных условий во всех точках здания при номинальном расходе теплоресурсов, обеспечивает быстрый выход системы отопления на оптимальный режим работы, а также удобство в эксплуатации и в обслуживания.