В Алтайском крае в 2013 г. проведена реконструкция Павловской оросительной системы. Проект реализован в рамках ФЦП «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2010 годы и на период до 2013 года». Создание современной системы орошения позволило значительно повысить урожайность кормовых культур на площади 640 га. Эти поля являются основной базой по производству кормов для животноводческого комплекса на 1200 голов.
В числе реализованных мероприятий создание автоматизированной системы водоснабжения 9 дождевальных машин «Фрегат». Проект разработала «Сибирская инновационно-технологическая энергосервисная компания», которая является официальным партнером ООО «Данфосс». В стационарной насосной станции установлено 4 насоса общей мощностью 1000 кВт. Управление насосной группы построено на использовании функциональных возможностей 3 частотно-регулируемых приводов VACON NXP мощностью по 250 кВт каждый.
Преобразователи частоты автоматизировали управление двигателями насосов на основе заданных параметров.
Система автоматически определяет количество и частоту от 1 до 3 одновременно работающих насосных агрегатов в зависимости от количества, характеристик и разбора дождевальными установками. При необходимости подключается резервный насос. В автоматическом режиме осуществляется регулирование расхода за счет изменения производительности. Необходимое давление поддерживается заданием определенного числа оборотов.
Частотно-регулируемый привод обеспечивает такие основные параметры работы, как управление электродвигателями по сигналам от датчика превышения давления и реле защиты от «сухого» хода. Автоматизировано отключение при коротком замыкании, срабатывании теплового реле и других факторах, а после устранения неисправности — включение.
Реализована защита двигателей от увеличения тока сверх номинального значения, а также от электрических сбоев или технологических перегрузок. Осуществляется плавный пуск и останов всех насосов.
Преобразователь частоты VACON NXP применен в техническом решении из-за необходимого сочетания таких характеристик, как высокая мощность и точность.
Устройства данной серии обеспечивают управление асинхронными двигателями и двигателями с постоянными магнитами, безредукторными приводами и схемами параллельной работы двигателей мощностью до 2000 кВт. Блок управления частотного преобразователя решает любые задачи из области регулируемого электропривода: потребитель может самостоятельно выбрать требуемую конфигурацию входов/выходов.
В большинстве случаев заводская конфигурация параметров является оптимальной, достаточно ввести лишь значения двигателя и диапазон рабочих частот.
Быстрая оптическая связь между приводами позволяет осуществлять разделение нагрузки или соединить их параллельно. Программный пакет NCDrive позволяет обмениваться с преобразователем информацией по каналам связи и обеспечивает диспетчеризацию объекта.