В 2016 году в подмосковном городе Воскресенск открыл свои двери новый гипермаркет "Магнит". Это один из многочисленных магазинов сети, открытых в этом году. Тем не менее, этот объект совершенно особенный и знаковый — первый в России магазин, использующий транскритическую бустерную холодильную систему на природном хладагенте СО2.
Почему СО2?
Выбор оптимального технического решения для быстрорастущей розничной сети — это всегда результат сложной и кропотливой работы.
«В нашей компании ключевыми факторами при выборе технического решения для нового магазина являются качество и надежность оборудования, минимальное энергопотребление, соответствие самым современным экологическим стандартам. Выбор в пользу транскритической бустерной холодильной машины на СО2 был сделан благодаря ее низкому энергопотреблению, компактности, снижению количества холодильного агента, экологичности диоксида углерода. Мы ожидаем снижение среднегодового энергопотребления холодильной системы на 20% благодаря использованию транскритической холодильной установки на СО2. Сравнение энергопотребления будет производиться по отношению к действующим магазинам нашей розничной сети аналогичного формата и в той же климатической зоне», — говорит Андрей Будков, руководитель проекта по внедрению CO2 розничной сети "Магнит".