Системы центрального кондиционирования в новом терминале аэропорта Домодедово

1 августа 2017 г.

Одна из ключевых задач при эксплуатации общественных и жилых зданий – поддержание комфортного микроклимата в больших объемах пространства. Для ее решения применяются мощные системы центрального кондиционирования с чиллерами, для работы которых требуется много энергии. При этом около 85% традиционных коммерческих систем кондиционирования отличаются избыточной мощностью, необходимой для работы лишь в условиях пиковых нагрузок.

По статистике климатические установки работают на пике возможностей лишь 3% времени, а 97 часов из 100 функционируют в режиме чрезмерного энергопотребления. Из-за этого стоимость оборудования и его эксплуатации оказывается неоправданно высока.

Центробежные компрессоры Danfoss Turbocor: комфорт и энергосбережение

Прорывом в повышении эффективности климатических систем стал первый в мире полностью безмасляный центробежный компрессор Danfoss Turbocor. Его ротор вращается в магнитном поле без малейшего трения, что поднимает энергоэффективность чиллеров на качественно новый уровень. При снижении температуры конденсации или тепловой нагрузки встроенные преобразователи частоты уменьшают скорость вращения компрессоров и энергопотребление установки. Это позволяет оптимизировать расход электроэнергии во всем диапазоне регулирования, повысить эффективность климатических систем до 42% по сравнению с традиционными решениями и снизить уровень вводной мощности на новых объектах.

Суммарная мощность установленных в новом терминале аэропорта Домодедово холодильных машин составляет 45 мегаватт, общая площадь обслуживаемых помещений — 239 тыс.м2. Применение компрессоров Danfoss Turbocor позволяет заказчику экономить от 30 до 40% электроэнергии в год. Кроме того для реализации системы холодоснабжения в новом терминале на технологии Danfoss Turbocor потребовалось подведение 16 мегаватт электроэнергии, тогда как другие альтернативы требовали более 18 мегаватт.