К созданию гидравлической балансировки в системах горячего водоснабжения для бытовых нужд требуется особый подход. Как и в любой другой системе теплоснабжения, в таких системах требуется равномерное распределение воды. Однако в связи с тем, что вода предназначена для потребления, также требуется обеспечить безопасность ее использования. При этом важное значение имеет регулирование температуры воды. Вода должна быть достаточно горячей для использования и предотвращения размножения легионеллы, но не ошпаривающей. При этом также требуется оптимизация энергоэффективности системы ГВС.
Для этих целей ручные или автоматические балансировочные клапаны не подходят. Балансировочные термоклапаны, регулирующие температуру воды во всех стояках системы, являются оптимальным вариантом для систем этих типов. Функция поддержания постоянной температуры воды во всех стояках обеспечивает автоматическую балансировку системы ГВС независимо от расстояния до источника ГВС.
Для обеспечения дополнительной безопасности и энергоэффективности в системе ГВС может периодически включаться функция дезинфекции: температура воды временно повышается до уровня, при котором бактерии легионеллы гибнут. Такая функция может быть реализована с помощью электронного контроллера дезинфекции. Дезинфекция с электронным управлением обеспечивает еще больше преимуществ: удаленный доступ к системе и управление с мобильных устройств по сети Wi-Fi или интеграция с системами управления зданием.
Компания Danfoss предлагает широкий выбор балансировочных термоклапанов, дезинфицирующих растворов и принадлежностей для систем горячего водоснабжения для бытовых нужд.
Особенности и преимущества
Повышение уровня комфорта
Термостатический баланс обеспечивает одинаково быструю подачу горячей воды одной и той же температуры разным потребителям вне зависимости от расстояния между потребителем и источником.
Энергосбережение
Тепловые потери сведены к минимуму, а перекачивание циркуляционным насосом только необходимого объема воды снижает энергопотребление в системе.
Сокращение потерь воды
Обеспечено постоянное наличие горячей воды: вода требуемой температуры поступает практически сразу.
Снижение риска заражения легионеллой
Исключен недостаточный нагрев стояков — частая причина размножения легионеллы. При этом вся функциональность системы сохранена.
Программное обеспечение

Программное обеспечение Danfoss CO
Передовое программное обеспечение Danfoss CO поможет спроектировать и рассчитать идеальную систему для теплоснабжения или охлаждения с использованием изделий Danfoss.