Ручные балансировочные клапаны Leno MVT

  • Обзор
  • Инструменты и приложения
  • Документация
  • Программное обеспечение
  • Сопроводительная информация
  • Видео

Ручные балансировочные клапаны серии MVT производства Danfoss имеют самую универсальную и удобную в своем классе конструкцию. В тех случаях, когда установка клапанов других типов может быть затруднена из-за ограниченного пространства, можно просто временно снять маховик клапана серии MVT для облегчения монтажа.

Перейти в каталог>>

В целях сокращения затрат на запорную арматуру в клапанах LENOTM серии MVT реализованы как функции балансировки, так и перекрытия потока. Для этого в конструкции используется шаровой кран, который обеспечивает полную герметичность при перекрытии потока в системе. Использование шарового запорного крана не влияет на характеристики расхода. Кроме того, цифровая индикация предварительных настроек хорошо видна под разными углами, что облегчает ввод системы в эксплуатацию.

Клапаны LENOTM серии MVT всех трех типов оснащены встроенными измерительными ниппелями для игл длиной 3 мм. Измерительный блок MVT можно вращать на 360° вместе со сливным отверстием в любое удобное положение. 

Особенности и преимущества

Простая установка

Благодаря компактной конструкции и наличию легкосъемного маховика для монтажа клапана требуется совсем небольшое пространство. Для достижения высокой точности измерений обычные балансировочные клапаны следует монтировать в прямой участок трубопровода. Клапаны LENO™ без ущерба для точности измерений можно размещать в любых местах, например сразу за коленом.

Простая установка

Благодаря компактной конструкции и наличию легкосъемного маховика для монтажа клапана требуется совсем небольшое пространство. Для достижения высокой точности измерений обычные балансировочные клапаны следует монтировать в прямой участок трубопровода. Клапаны LENO™ без ущерба для точности измерений можно размещать в любых местах, например сразу за коленом.

Простая фиксация уставки

Для фиксации уставки достаточно простого нажать на верхнюю часть маховика.

Чтобы сделать эксплуатацию еще более удобной, к клапанам MVT прилагается зеленый съемный ключ для разблокировки. Просто нажмите на зеленую защелку, и клапан будет разблокирован. Для защиты от несанкционированного вмешательства в клапан можно вставить пластиковую стяжку (дополнительная принадлежность)

Функция простого перекрытия потока

В заблокированном положении клапан MVT функционирует как простой шаровой кран. Эта функция дает ряд преимуществ: в таком клапане отсутствуют утечки, его намного проще открывать и закрывать. Закрытие клапана не влияет на уставку расхода, так как механизм настройки и механизм перекрытия потока полностью независимы. Положение (клапан открыт или закрыт) четко указывается красным индикатором.

Инструменты и приложения

DanfossCAD

DanfossCAD

Программа DanfossCAD дает возможность проектировать и рассчитывать системы отопления и теплохолодоснабжения непосредственно в среде AutoCAD в полном соответствии с требованиями ГОСТА.

Документация

Документация
Тип Название Язык Действителен для Обновлено Загрузить Тип файла
Каталог Балансировочные клапаны Русский Россия 17 сен, 2020 18.0 MB .pdf
Техническое описание Ручной балансировочный клапан Leno™ MVT Русский Россия 18 ноя, 2019 2.7 MB .pdf

Программное обеспечение

Программное обеспечение Danfoss CO

Программное обеспечение Danfoss CO

Передовое программное обеспечение Danfoss CO поможет спроектировать и рассчитать идеальную систему для теплоснабжения или охлаждения с использованием изделий Danfoss.

Скачать файл REVIT для Leno MSV

Скачать файл REVIT для Leno MSV

Используйте готовые программные пакеты REVIT, чтобы работать с изделиями Danfoss в программах двух- или трехмерного моделирования зданий.

Сопроводительная информация

Данный ручной балансировочный клапан предназначен для выравнивания расхода в системах отопления, охлаждения и ГВС для бытовых нужд. Балансировка в отводе должна осуществляться ручным предварительно настраиваемым клапаном с измерительными ниппелями для выполнения пусконаладочных работ или проверки расхода. Должны быть соблюдены следующие требования:

  • Функция перекрытия потока с индикатором положения должна быть изолирована от функции настройки.
  • Предварительные настройки должны быть хорошо видны со всех сторон.
  • Клапан должен обладать функцией надежной блокировки настройки для предотвращения несанкционированного изменения предварительных настроек.
  • Должна иметься возможность снять маховик клапана на этапе установки.
  • Должен быть предусмотрен измерительный блок, вращающийся на 360° (сливной кран и измерительные ниппели).
  • Клапан должен обладать возможностью слива/заполнения системы с обеих сторон.
  • Должна быть возможность движения потока в обоих направлениях без изменения характеристики регулирования.
  • Клапан должен быть оснащен самоуплотняющимися измерительными ниппелями.
  • Класс герметичности A по ISO 5208.
  • Класс давления: PN 20.
  • DN 15(LF)–50, тип соединения: внутренняя резьба по ISO 7/1.
  • DN 15(LF)–20, тип соединения: наружная трубная резьба по ISO 228/1.
  • Температурный диапазон: –20...+120 °C.
  • Максимальный перепад давления — 2,5 бар.
  • Корпус клапана из DZR.
  • Шар из хромированной латуни.
  • Уплотнительные кольца из каучука EPDM.

Видео