В системах отопления и охлаждения с постоянным расходом циркулирует большой объем воды. Для обеспечения максимальной эффективности ее циркуляции очень важно, чтобы расчетный расход в разных частях системы соответствовал требованиям. Ручные балансировочные клапаны являются лучшим решением для систем такого типа. Ввод в эксплуатацию и настройка расчетного расхода смонтированных в системе клапанов возможны без изменения расхода из-за частичной нагрузки. Для создания требуемой гидравлической балансировки в системе необходимо смонтировать несколько ручных балансировочных клапанов разных типоразмеров в зависимости от требуемого расхода в определенных частях системы.
Компания Danfoss предлагает широкий выбор ручных балансировочных клапанов, запорных клапанов, измерительных инструментов и сопутствующих принадлежностей.
- Фланцевые клапаны типа MNF типоразмеров DN 15–400
- Клапаны с резьбовым соединением серии LENOTM MVT типоразмеров DN 15–50
- Запорные клапаны с резьбовым соединением серии LENOTM MSV-S типоразмеров DN 15–50
- Измерительные инструменты серии PFM 5001 и PFM 100
Особенности и преимущества
Широкая номенклатура изделий
Эти клапаны выпускаются в диапазоне типоразмеров с DN 15 по DN 400 и имеют различные варианты монтажа: клапаны с внутренней или внешней резьбой или с фланцами. Для них также имеются подходящие измерительные инструменты и принадлежности. Можно подобрать ручной балансировочный клапан Danfoss, соответствующий конкретным требованиям.
Компактная конструкция
Все балансировочные клапаны Danfoss отличаются простотой монтажа и не требуют много места для установки. Пример принципа компактности, реализованного на практике, — съемный маховик клапанов серии MVT.
Инструменты и приложения

DanfossCAD
Программа DanfossCAD дает возможность проектировать и рассчитывать системы отопления и теплохолодоснабжения непосредственно в среде AutoCAD в полном соответствии с требованиями ГОСТА.
Продукты
Документация
Тип | Название | Язык | Действителен для | Обновлено | Загрузить | Тип файла |
---|---|---|---|---|---|---|
Каталог | Балансировочные клапаны | Русский | Россия | 16 сен, 2020 | 17.9 MB |
Чертежи

Скачать файл Revit для ручных балансировочных клапанов
Используйте готовые программные пакеты Revit, чтобы работать с изделиями Danfoss в программах двух- или трехмерного моделирования зданий.
Программное обеспечение

Программное обеспечение Danfoss CO
Передовое программное обеспечение Danfoss CO поможет спроектировать и рассчитать идеальную систему для теплоснабжения или охлаждения с использованием изделий Danfoss.