Настраиваемый запорно-измерительный клапан CNT используется совместно с автоматическим балансировочным клапаном APT, ASV-P для регулирования разности давлений в двухтрубных стояках системы отопления, где радиаторные клапаны не имеют устройств предварительной (монтажной) настройки пропускной способности.
Клапан поставляется в комплекте с резьбовым соединением для подключения импульсной трубки, а также с измерительными ниппелями для проверки расхода.
Технические характеристики
Максимальное рабочее
давление ..............................................................16 бар.
Перепад давлений на
клапане.............................................. 10-max.150 кПа.
Максимальная температура
теплоносителя ...................................................120 °С
Перейти в каталог>>
Инструменты и приложения

DanfossCAD
Программа DanfossCAD дает возможность проектировать и рассчитывать системы отопления и теплохолодоснабжения непосредственно в среде AutoCAD в полном соответствии с требованиями ГОСТА.



Документация
Чертежи

Скачать файл Revit для CNT
Используйте готовые программные пакеты Revit, чтобы работать с изделиями Danfoss в программах двух- или трехмерного моделирования зданий.
Примеры применения

Вернуть вложения в капремонт поможет экономия
В Азове проведён капремонт жилого дома постройки начала 60-х годов прошлого века. Четырехэтажный жилой дом по улице Зои Космодемьянской имеет 25 квартир, на первом этаже находятся два магазина и парикмахерская. Общая площадь здания 1930 кв. метров.