Автоматический балансировочный клапан-партнер ASV-BD с функцией предварительной настройки, проверки расхода, перекрытия потока и ограничения расхода монтируется на подающем трубопроводе и подключается к автоматическому балансировочному клапану с помощью импульсной трубки.
- Поставялется в комплекте с резьбовым соединением для подключения импульсной трубки.
- Функция перекрытия потока с индикатором положения изолирована от функции настройки.
- Цифровая шакала настройки хорошо видна со всех сторон.
- Функция блокировки настройки клапана для предотвращения несанкционированного изменения настроек.
Перейти в каталог>>
Измерительный блок, вращающийся на 360° (сливной кран и измерительные ниппели).
Возможность слива/заполнения системы с обеих сторон клапана.
Встроенный сливной кран для дренажа и заполнения системы с обеих сторон от клапана.
Самоуплотняющиеся измерительные ниппели для проверки расхода.
Предусмотрена возможность монтажа клапана в регулирующем контуре или за его пределами.
Имеется возможность отключения функции ограничения расхода клапана без необходимости опорожнения системы.
Инструменты и приложения

DanfossCAD
Программа DanfossCAD дает возможность проектировать и рассчитывать системы отопления и теплохолодоснабжения непосредственно в среде AutoCAD в полном соответствии с требованиями ГОСТА.



Документация
Тип | Название | Язык | Действителен для | Обновлено | Загрузить | Тип файла |
---|---|---|---|---|---|---|
Каталог | Балансировочные клапаны | Русский | Россия | 16 сен, 2020 | 17.9 MB |
Примеры применения

Башня «Исеть» — на вершине технического прогресса
В Екатеринбурге в декабре 2016 г. сдано в эксплуатацию высотное здание — башня «Исеть». Это многофункциональный комплекс (МФК) с жилыми апартаментами премиум-класса общей площадью более 70 тыс. кв. метров. Небоскреб возведен в рамках застройки квартала «Екатеринбург-Сити».