Комбинированные автоматические балансировочные клапаны серии AB-PM Danfoss обеспечивают надежную работу системы HVAC и минимизируют затраты на ее обслуживание (стоимость владения). Использование данных клапанов позволяет достигать оптимальной балансировки системы при любых нагрузках и обеспечивает стабильный расход и перепад давления в каждой зоне. Клапаны могут оснащаться приводом для отдельного регулирования каждой зоны. Это превосходное решение в двух основных областях применения:
- жилые здания (многоквартирные дома) с двухтрубными системами отопления и с распределительным оборудованием для каждой квартиры, например с коллекторами для водяного отопления в полу;
- общественные здания, в которых системы HVAC устанавливаются поэтапно или разрозненно.
В жилых зданиях в основном используются клапаны серии AB-PM типоразмеров DN 10–32, которые обеспечивают гидравлическую балансировку для каждой квартиры, например перед коллектором для систем подогрева пола. Дополнительная возможность подключения к контроллеру температуры в помещении позволяет использовать для каждой квартиры такие функции, как, например, понижение температуры в ночное время или режим работы в выходные дни.
В системах HVAC для общественных зданий в основном используется клапаны серии AB-PM типоразмеров DN 40–100. Автоматический балансировочный клапан можно использовать в зданиях с готовностью под чистовую отделку, а также в торговых или офисных центрах для создания надежной работы системы теплоснабжения для владельца здания и арендаторов. Использование клапана серии AB-PM — идеальное решение для таких типов зданий, в которых монтаж, передача объектов и пусконаладочные работы часто проводятся поэтапно. В этих случаях на первом этапе прокладывается магистральный трубопровод без оконечного оборудования (ответственным владельцем здания). На втором этапе монтируется оконечное оборудование в каждой зоне (ответственным арендатором).
Использование клапана серии AB-PM гарантирует требуемый расход в каждой зоне и обеспечивает гидравлическую балансировку в системе при любых условиях в каждой из отдельных зон при наличии одного или нескольких оконечных устройств.
Особенности и преимущества
Множество функций в одном компактном клапане
Комбинированный балансировочный клапан предназначен для регулирования перепада давления, ограничения расхода и зонального регулирования
Клапан обеспечивает требуемый расход и Δp в каждой зоне
Простой, быстрый и понятный процесс проектирования
Быстрая установка и простая настройка

Инструкция по установке клапанов серии AB-PM
Анимированная инструкция по установке клапанов серии AB-PM малых типоразмеров
Инструменты и приложения

DanfossCAD
Программа DanfossCAD дает возможность проектировать и рассчитывать системы отопления и теплохолодоснабжения непосредственно в среде AutoCAD в полном соответствии с требованиями ГОСТА.
Продукты
Документация
Чертежи
Программное обеспечение

Программное обеспечение Danfoss CO
Передовое программное обеспечение Danfoss CO поможет спроектировать и рассчитать идеальную систему для теплоснабжения или охлаждения с использованием изделий Danfoss.