Клапаны серии AQT/AQF производства Danfoss — первые в своем роде регулирующие клапаны для систем отопления и охлаждения. Это регулирующий клапан с автоматическим ограничением расхода и встроенной функцией контроля перепада давления. Объединение этих двух функций позволило создать регулирующий клапан с отличными характеристиками и уникальным авторитетом на уровне 100 %. Клапан позволяет легко настроить требуемый расчетный расход с помощью шкалы с диапазоном 20–100 %. Вместо обычных трудоемких пусконаладочных работ достаточно выполнить простую настройку величины расчетного расхода. Это обеспечивает гораздо более точное регулирование, а разработчикам системы не нужно рассчитывать значения Kv.
Использование клапанов PIBCV с приводом Danfoss повышает энергоэффективность системы и уровень комфорта в помещении. Клапаны серии AQT/AQF в основном используются в блоках кондиционирования воздуха, потолочных климатических системах, вентиляторных доводчиках и другом оконечном оборудовании систем отопления и охлаждения.
Особенности и преимущества
Постоянная температура в помещении
Исключение перерасхода при частичной нагрузке оказывает существенное влияние на стабильность температуры в помещении.
Повышение уровня комфорта в помещении
Поддержание стабильной температуры в помещении повышает уровень комфорта. Поддержание температуры на требуемом уровне повышает производительность сотрудников офиса или степень удовлетворенности постояльцев отеля.
Энергосбережение
Оптимальная сбалансированность системы при любых условиях повышает энергоэффективность и ведет к снижению затрат.
Сокращение затрат на обслуживание
Так как комбинированные клапаны обеспечивают оптимальные рабочие условия, смонтированные на них приводы поддерживают стабильную температуру за счет меньшего числа срабатываний. Это увеличивает ресурс приводов и снижает затраты на техническое обслуживание.
Простота выбора и настройки
Подобрать подходящий клапан серии AQT/AQF намного проще, чем определить типоразмер и выбрать обычный регулирующий клапан. После определения требуемого расчетного расхода можно сразу выбрать соответствующий клапан серии AQT/AQF без необходимости в дополнительных расчетах значения Kv и авторитета.
100 %-й авторитет
Использование клапана со 100 %-м авторитетом повышает качество и точность регулирования, в том числе при низком расходе. Уровень комфорта в здании и энергоэффективность возрастают.
Высочайшие характеристики регулирования
Клапаны серии AQT/AQF обеспечивают требуемый расход в определенные моменты времени, тем самым оптимизируя эффективность работы чиллера и котельной. В результате также снижаются затраты на перекачивание теплоносителя. Кроме того, приводы перемещаются значительно меньше, что увеличивает их срок службы и снижает общую стоимость владения.

Создание гидравлической балансировки и регулирование с помощью клапанов серии AQT/AQF Danfoss
Краткое описание принципа автоматической балансировки и регулирования вентиляторных доводчиков в офисных зданиях. Преимущества использования клапана серии AQT/AQF производства Danfoss по сравнению с использованием традиционных балансировочных клапанов.
Инструменты и приложения

DanfossCAD
Программа DanfossCAD дает возможность проектировать и рассчитывать системы отопления и теплохолодоснабжения непосредственно в среде AutoCAD в полном соответствии с требованиями ГОСТА.
Программное обеспечение

Программное обеспечение Danfoss CO
Передовое программное обеспечение Danfoss CO поможет спроектировать и рассчитать идеальную систему для теплоснабжения или охлаждения с использованием изделий Danfoss.
Сопроводительная информация
Чертежи
Видео
Примеры применения

Точное регулирование параметров климатических систем с использованием комбинированных клапанов
В 2018 году завершился ввод в эксплуатацию нового московского бизнес-отеля Petrovsky Park, ставшего первым представителем бренда Hyatt Regency и вторым из сети Hyatt в столице. Значимой составляющей сервиса мирового класса стала инновационная система управления микроклиматом, реализованная с применением разработок «Данфосс».

Автоматизация регулирования микроклимата в «Ельцин-центре»
В Екатеринбурге в квартале «Екатеринбург-Сити», построен многофункциональный культурно-просветительский и деловой комплекс, в котором разместился Президентский центр им. Б.Н.Ельцина. Торжественное открытие состоялось 25 ноября 2015 года.