Цифровой привод NovoCon® S предназначен специально для клапана AQT Danfoss, лидирующего на рынке комбинированных балансировочных и регулирующих клапанов. Этот привод обеспечивает оптимальное взаимодействие высокоэффективной гидравлической системы HVAC и интеллектуальных решений автоматизации управления зданием.
Приводы с традиционным управлением в лучшем случае посылают аналоговый сигнал обратной связи контроллеру системы BMS, установленному в помещении. В отличие от них привод NovoCon® S передает различные параметры системы в виде цифровых сигналов непосредственно в систему управления зданием по шинам BACnet или Modbus. Например, он передает точные данные о положении привода/клапана, настройки, температуру, аварийные сигналы и т. д.
Благодаря всем этим данным система BMS получает всестороннюю информацию о состоянии системы HVAC и обеспечивает удаленный доступ к ней. В результате оптимизируется работа всей системы, повышается уровень комфорта в помещениях, а также эффективность использования энергии в зданиях.
Цифровой привод также имеет встроенные входы/выходы, которые обеспечивают дополнительную функциональность, эксплуатационную гибкость и сокращение затрат. Ряд примеров возможного использования входов/выходов приводов:
- индикация расхода и потребления энергии путем подключения датчиков измерения температуры в обратном и подающем трубопроводе с помощью устройства NovoCon® Energy;
- возможность подключения к переключающим устройствам четырехтрубных систем с помощью NovoCon® CO6;
- подключение различных датчиков (например, датчиков температуры в помещении, влажности или конденсации) и управление различными устройствами, например вентиляторами, с помощью кабеля удаленного ввода/вывода NovoCon®.
NovoCon® — один из ключевых инструментов, позволяющих подключить здание к интеллектуальным системам непрерывного мониторинга, управления энергопотреблением и профилактического обслуживания, которые обеспечивают высочайший уровень комфорта и минимальные эксплуатационные расходы. Цифровые приводы можно использовать в зданиях различного типа, например в офисах, гостиницах и больницах. Кроме этого, они устанавливаются на круизных лайнерах, в университетах, центрах обработки данных, торговых центрах, музеях или супермаркетах.
NovoCon® S применяется в системах HVAC различных типов, например в блоках кондиционирования воздуха (БКВ), вентиляторных доводчиках (ВД), в системах «холодный потолок» и охлаждающих балках, в теплоизлучающих панелях и четырехтрубных системах с переключением режимов работы.
Особенности и преимущества
Удаленный доступ
Удаленный доступ ко всем приводам обеспечивается по шине с помощью системы BMS. Это значительно сокращает время на установку и пусконаладочные работы, а также трудозатраты в течение многолетней эксплуатации здания.
Непрерывный процесс пусконаладки
Для оптимизации функционирования системы HVAC можно получать и анализировать данные о ее работе. Возможна простая регулировка, например, при необходимости настройки расчетного расхода, как одного, так и нескольких или одновременно всех приводов. Возможность непрерывного мониторинга системы и выполнения пусконаладочных работ сокращает время и затраты на протяжении всего жизненного цикла здания.
Диагностическое техническое обслуживание и ремонт
Не стоит дожидаться, пока компоненты системы HVAC выйдут из строя, появятся жалобы и возникнет необходимость в проведении срочных мероприятий по техническому обслуживанию, которые нарушают нормальный режим работы. Вместо этого просто определите место и время возможного проявления неисправности и заблаговременно примите меры предосторожности.
Абсолютная эксплуатационная гибкость
Проектировщики или системные интеграторы систем BMS могут разрабатывать специальные решения HVAC для каждого проекта. Если владельцу здания необходимо модернизировать его, систему HVAC можно изменить соответствующим образом без необходимости физической перенастройки компонентов BMS.

Представляем новый цифровой привод NovoCon® S для оптимальной гидравлической балансировки
Создайте лучшую в своем классе гидравлическую балансировку с помощью нового привода NovoCon® S. Цифровой привод разработан специально для регулирующего клапана серии AQT и обеспечивает удаленное управление системой отопления или охлаждения на всех этапах — от монтажа до технического обслуживания. Основные особенности нового привода NovoCon® S показаны на этом анимированном изображении.
Инструменты и приложения

DanfossCAD
Программа DanfossCAD дает возможность проектировать и рассчитывать системы отопления и теплохолодоснабжения непосредственно в среде AutoCAD в полном соответствии с требованиями ГОСТА.
Документация
Тип | Название | Язык | Действителен для | Обновлено | Загрузить | Тип файла |
---|---|---|---|---|---|---|
Брошюра | NovoCon® S Digital Actuator | Русский | Россия | 16 дек, 2016 | 7.1 MB |
Программное обеспечение
-
Инструмент настройки NovoCon
ZIP 36 МбБыстрая и простая настройка изделий серии NovoCon® S. Возможность одновременной настройки нескольких изделий NovoCon® S. Подключите изделие NovoCon® S к компьютеру и получите доступ ко всем настройкам.

Danfoss CO: программное обеспечение
Передовое программное обеспечение Danfoss CO поможет спроектировать и рассчитать идеальную систему для теплоснабжения или охлаждения с использованием изделий Danfoss.