Оптимальная работоспособность систем климат-контроля в помещениях обеспечивается благодаря использованию самых лучших приводов. Чем быстрее и точнее срабатывает привод при получении управляющего сигнала, тем лучше работает система.
Компания Danfoss предлагает широкую номенклатуру приводов, которые подходят для использования с комбинированными балансировочными регулирующими клапанами AQT/AQF.
NovoCon® S
Этот инновационный цифровой редукторный привод с соединением по шине предназначен для непосредственного подключения к системам управления зданием (BMS) по шине BACnet или Modbus. Он имеет множество функций и преимуществ, о которых подробнее рассказано здесь.
AME и AMV
Для достижения наилучших характеристик регулирования в системах с аналоговыми сигналами управления необходимо использовать редукторные приводы. Эти приводы очень точно регулируют положение штока клапана.
Управление редукторными приводами AME осуществляется сигналом 0–10 В или 4–20 мА, а приводами AMV — сигналом трехпозиционного управления (открытое/нейтральное/закрытое положение).
Функция автоматического определения величины хода штока клапана, реализованная в редукторных приводах для клапанов серии AQT/AQF, обеспечивает наилучшие характеристики регулирования.
TWA, ABN и ABNM
Термоприводы представляют собой экономичное решение для управления клапанами серии AQT. Принцип работы этих приводов основан на тепловом расширении воскового элемента. Приводы серий TWA-Z и ABN A5 управляются сигналом включения/выключения регулятора температуры. В зависимости от полученного сигнала восковой элемент нагревается или не нагревается.
Приводы серии ABNM A5 управляются модулирующим сигналом регулятора температуры 0–10 В. Сигнал 0–10 В обеспечивает более точные характеристики регулирования.
Особенности и преимущества
Широкая номенклатура изделий
Мы предлагаем приводы для клапанов серии AQT/AQF любых размеров (DN 10–250), для систем с сигналом управления любых стандартных типов (сигнал вкл./выкл., 0–10 В, 4–20 мА, связь по шине). Выпускаются приводы с различным принципом работы (термоприводы, аналоговые и цифровые редукторные приводы). Всегда можно подобрать подходящий для клапанов серии AQT/AQF привод в соответствии с проектными требованиями.

Отзывы клиентов об изделиях серии PIBCV Danfoss
Мы провели опрос среди клиентов компании Danfoss относительно их опыта использования комбинированных балансировочных и регулирующих клапанов (PIBCV). Узнайте больше о преимуществах их использования, а также о том, почему наши клиенты предпочитают изделия PIBCV традиционным изделиям для балансировки.
Инструменты и приложения

DanfossCAD
Программа DanfossCAD дает возможность проектировать и рассчитывать системы отопления и теплохолодоснабжения непосредственно в среде AutoCAD в полном соответствии с требованиями ГОСТА.
Сопроводительная информация
Примеры применения

Автоматизация регулирования микроклимата в «Ельцин-центре»
В Екатеринбурге в квартале «Екатеринбург-Сити», построен многофункциональный культурно-просветительский и деловой комплекс, в котором разместился Президентский центр им. Б.Н.Ельцина. Торжественное открытие состоялось 25 ноября 2015 года.